Raccord VI

Raccord droit, filetage femelle UN pour MIL-C5015

Pour les applications dans les industries des machines, des véhicules et de la traction

Caractéristiques

• Convient aux connecteurs MIL de la série C5015

Protection contre les infiltrations
• VIDG : IP66 statique / IP54 dynamique, côté gaine et côté filetage
• VIVG : IP68 statique / IP67 dynamique, côté gaine et côté filetage

Note: Pas de joint du côté du filetage femelle

Select region / language