Raccord VI

Raccord droit,  filetage femelle UNEF pour connecteurs Souriau

Pour les systèmes de protection des câbles dans une large gamme d'applications

Caractéristiques

• Convient aux connecteurs Souriau de la série UTG-6/ITT Cannon Trident
• Convient aux séries de connecteurs Souriau UTO et UTS

Protection contre les infiltrations
• VIDB : IP66 statique / IP54 dynamique, côté gaine 
• VIRB : IP68 statique / IP67 dynamique, côté gaine 
• VIRS : IP68 statique / IP67 dynamique, côté gaine 

Note: Pas de joint du côté du filetage femelle

Select region / language