Raccord VNZ

Raccord droit avec décharge de traction, filetage PG, métallique 

Pour les applications dans les véhicules ferroviaires et la construction de machines lourdes
Pour la séparation des zones humides et sèches

Matériau + Caractéristiques
• Les inserts d'étanchéité sont en NBR
• Avec décharge de traction intégrée et protection optimale contre les infiltrations au niveau du câble (jusqu'à IP68/10 bar)
• Grande robustesse de l’ensemble filetage-raccord

Note: Pour plusieurs câbles, plusieurs inserts d'étanchéité sont disponibles  ;(MDE).

Select region / language