Raccord VNZ

Raccord droit avec serre-câble, filetage PG, métallique 

Pour les applications dans les véhicules ferroviaires et la construction de machines lourdes
Pour la séparation des zones humides et sèches

Matériau + Caractéristiques
• Les inserts d'étanchéité sont fabriqués en TPE-V
• Avec décharge de traction intégrée et protection optimale contre les infiltrations au niveau du câble (jusqu'à IP68/10 bar)
• Grande robustesse de l’ensemble filetage-raccord
• Plage de température de l'insert d'étanchéité Pflitsch : -40°C à +135°C

Note: Pour plusieurs câbles, plusieurs inserts d'étanchéité sont disponibles  ;(MDE).

Select region / language