Bride BVO

Bride 90° coudé

Pour les systèmes de protection des câbles dans une large gamme d'applications

Caractéristiques
• Joint de bride FGO4 en EPDM,
•  joint de bride FGO4/01 en NBR
• Gamme de température avec FG04 : -40°C à +105°C
• Gamme de température avec FG04/01 : -25°C à +70°C

Select region / language