Raccord VWZ

Raccord coudé 90° avec décharge de traction, filetage métrique, métallique 

Pour les applications dans les véhicules ferroviaires et la construction de machines lourdes
Pour la séparation des zones humides et sèches

Matériau + Caractéristiques
• Connecteur droit : Polyamide 6 spécialement formulé
• 90° coudé : Zinc moulé sous pression
• Filetage femelle et contre-écrou : Laiton nickelé
• insert de scellement Pflitsch : TPE-V
• Avec décharge de traction intégrée et protection optimale contre les infiltrations.
• Protection au niveau du câble (jusqu'à IP68/10 bar)
• Grande robustesse de l’ensemble filetage-raccord
• Plage de température de l'insert d'étanchéité Pflitsch : -40°C à +135°C

Select region / language