Gaine tressée B.PX

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français

Une gaine tressée légère conçue pour la mise en faisceau et la protection des câbles et des fils dans des applications où la combinaison d'une structure légère, d'un faible volume et d'une grande flexibilité est requise.
Le taux d'expansion élevé des tresses B.PX permet de couvrir une large gamme d'applications avec un petit nombre de numéros d'articles.
Les tresses B.PX sont classées HL3 selon la norme EN 45545-2 et répondent aux exigences les plus élevées en matière de sécurité incendie de la norme européenne de sécurité incendie ferroviaire.
Cela leur permet d'être utilisés dans toutes les catégories de conception et d'exploitation des trains définies dans la norme EN 45545-1.

Pour les applications nécessitant la conformité aux normes de sécurité incendie des chemins de fer nord-américains, nous pouvons recommander les gaines tressées en polyamide PMA F.66, C.66 et L.66 qui ont été testées selon les normes ASTM E162 et ASTM E662, conformément aux limites fixées par la norme NFPA 130.

Monofilament Ø 0,20 mm
Couverture : > 50%

Matériau + Caractéristiques
• Polyester
• Plage de température : -50°C à +120°C, momentanée jusqu’à +150°C
• Excellentes propriétés d'abrasion
• Structure légère
• Grande flexibilité
• Excellentes propriétés ignifuges

Certifications :

• EN 45545-2 HL3 (R22 & ; R23)
• UL94 V0


B-PX Braid_396
Select region / language