ABB lance un presse-étoupe à emboîter pour accélérer les temps d'installation

Select Language
  • English
  • français
  • 日本語

Le NPG Quick-Connect™ permet de gagner du temps et offre une protection élevée contre les agressions.

La dernière offre de presse-étoupe d'ABB, le NPG Quick-Connect™, permet l'installation rapide et efficace de câbles dans un boîtier ou un panneau sans accès à l'intérieur de l'enceinte, ce qui accélère considérablement le processus.


Grâce à son mécanisme de verrouillage en nylon intégré, le Quick-Connect offre une procédure facile en trois étapes : Il suffit d'insérer le presse-étoupe dans un trou de boîte de taille appropriée jusqu'à ce qu'il s'enclenche, d'insérer le câble et de serrer. Aucun écrou ou pièce séparée n'est nécessaire.

La rapidité et la facilité d'installation font du NPG Quick-Connect un candidat idéal pour les fabricants de panneaux et les installateurs en série, car la facilité d'installation ne réduit en rien les performances.

Les presse-étoupes sont conformes aux normes UL514B / CSA C22.2 No. 18.3 ; EN 62444.

Quick-Connect est un presse-étoupe monobloc en nylon résistant à la corrosion, adapté aux câbles non armés, portables et aux câbles pour plateaux. Une fois installé, Quick-Connect peut atteindre une protection IP66 ou IP68. Dans des conditions normales d'utilisation, les presse-étoupes NPG Quick-Connect sont conçus pour fonctionner de -20° ; C à 100° ; C ( -4° ; F à 212° ; F), mais dans des périodes plus courtes, ils peuvent supporter de -30° ; C à 150° ; C ( -22° ; F à 302° ; F).

Le produit est disponible auprès de distributeurs dans le monde entier.

La facilité d'installation à elle seule fait de Quick-Connect un produit idéal pour les équipementiers et les constructeurs de panneaux, ainsi que pour tous ceux qui travaillent sur le terrain avec des boîtiers électriques. Si l'on ajoute à cela ses caractéristiques de haute performance, je pense que la plupart des installateurs conviendront qu'il offre un ensemble d'avantages précieux", a déclaré Ricardo Portillo, chef de produit mondial d'ABB pour les systèmes de conduits métalliques flexibles et les presse-étoupes.





  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language