Avec des variétés conçues pour résister aux emplacements humides ou secs, aux utilisations intérieures ou extérieures et aux conditions corrosives, ABB propose un presse-étoupe industriel à usage général pour répondre à vos besoins. Grâce à des tests approfondis, les presse-étoupes ABB respectent ou dépassent les normes réglementaires et de certification, quel que soit l'endroit du globe où vous devez les utiliser.
Les presse-étoupes permettent une entrée étanche dans les boîtiers, les moteurs, les panneaux ou tout autre dispositif, en limitant la pénétration de l'eau et de la poussière. Quelle que soit la configuration, les normes de qualité élevées d'ABB contribuent à prolonger la durée de vie du système et à minimiser les temps d'arrêt.
Disponibles en acier inoxydable, en laiton nickelé, en aluminium ou en nylon, nos presse-étoupes sont disponibles dans une grande variété de types de filetages, de formes et de configurations de trous. Des variétés à mise à la terre automatique sont disponibles, ainsi qu'une gamme complète d'accessoires.
Sélectionnez le type de câble ci-dessous pour voir la gamme de presse-étoupes disponibles