Série ASG-90

90°  presse-étoupes en aluminium à usage général

Idéal pour les installations telles que les fabricants de robots, les équipements d'emballage, la construction de machines-outils et d'autres applications industrielles OEM et MRO.

Caractéristiques

  • Large plage de serrage des câbles
  • Prise mécanique étanche aux liquides
  • Joint de douille sur toute la longueur, protège le câble
  • Construction en coude pour des installations compactes
  • Plage de température de fonctionnement (utilisation normale) : -20ºC à +105ºC (-4°F à +221°F)
  • NEMA Type 4x ou 6 (avec bagues d'étanchéité de la série 5262)
  • Emplacements humides et secs

Matériau

  • Construction en aluminium
  • Elastomère thermoplastique Bague d'étanchéité
  • Anneau de retenue en nylon

Convient à l'utilisation de

  • Non blindé
  • Portable

Applications

  • Objectif général
  • Construction de machines
  • Entretien et réparation
  • Robot manufacturers 
  • Matériel d'emballage  
  • Applications industrielles OEM
Select Language
  • English
  • français
  • 日本語

Approbation des produits

  • UL514B
  • CSA C22.2-18.3
  • ANSI C33.84
  • NFPA 70 (ANSI)
  • CSA C22.1
  • RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) 2011/65/EU Incorporant l'amendement 2015/863 à l'annexe II

UL, CSA
Liste des pièces détachées
Documents
Produits associés
Nous contacter
Les chiffres en gras sont métriques, les chiffres entre parenthèses sont en pouces.
Remarque : Le produit doit être installé conformément aux codes électriques nationaux et locaux en vigueur.
 
Numéro de pièceThreafd (NPT)Gamme de câblesDimensions nominales
MinMaxABCW1W2
4960AL1/2"3.189.5317.4844.4530.1827.0029.64
(0.125)(0.375)(0.688)(1.750)(1.188)(1.063)(1.167)
4961AL1/2"9.1414.2217.4844.4530.1827.0029.64
(0.360)(0.560)(0.688)(1.750)(1.188)(1.063)(1.167)
4970AL3/4"3.189.5317.2745.2438.3833.5032.44
(0.125)(0.375)(0.680)(1.781)(1.511)(1.319)(1.277)
4971AL3/4"7.8714.2217.2745.2438.3833.5032.44
(0.310)(0.560)(0.680)(1.781)(1.511)(1.319)(1.277)
4972AL3/4"12.7019.0517.2745.2438.3833.5032.44
(0.500)(0.750)(0.680)(1.781)(1.511)(1.319)(1.277)
4980AL1"7.8714.2219.8451.5945.8239.7032.44
(0.310)(0.560)(0.781)(2.031)(1.804)(1.563)(1.277)
4981AL1"12.7019.0519.8451.5945.8239.7032.44
(0.500)(0.750)(0.781)(2.031)(1.804)(1.563)(1.277)
4982AL1"17.7824.1320.6568.2839.7039.7038.74
(0.700)(0.950)(0.813)(2.688)(1.563)(1.563)(1.525)

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language