Série BSW
Permet de terminer les câbles armés de fils d'acier sur une cloison ou une enceinte dans les applications industrielles.
Caractéristiques et avantages :
- Excellente résistance à l'arrachement
- Construction métallique robuste
- Installation rapide et facile
- Assure la continuité de la mise à la terre
Matériau
- Presse-étoupe en laiton nickelé
- Cache-poussière en PVC
- Contre-écrou en laiton nickelé
- Etiquette de terre nickelée
Applications
- Zones de construction et d'installation où les câbles armés sont spécifiés
- Convient pour une utilisation à l'intérieur