* UL listé
Les raccords utilisés dans une débouchure de taille commerciale nécessitant une homologation NEMA de type 4x ou 6 requièrent un joint d'étanchéité de la série 5262.
Les chiffres en gras sont métriques, les chiffres entre parenthèses sont en pouces.
Remarque : Le produit doit être installé conformément aux codes électriques nationaux et locaux en vigueur.
| | Min | Max | A | B | C | W1 | W2 |
2631 | 1/2" | 3.18 | 6.35 | 3.18 | 38.10 | 30.99 | 28.58 | 22.86 |
| | (0.125) | (0.250) | (0.125) | (1.500) | (1.220) | (1.125) | (0.900) |
2632 | 1/2" | 6.35 | 9.53 | 3.18 | 38.10 | 30.99 | 28.58 | 22.86 |
| | (0.250) | (0.375) | (0.125) | (1.500) | (1.220) | (1.125) | (0.900) |
2633 | 1/2" | 9.53 | 12.70 | 3.18 | 38.10 | 30.99 | 28.58 | 22.86 |
| | (0.375) | (0.500) | (0.125) | (1.500) | (1.220) | (1.125) | (0.900) |
2634 | 1/2" | 11.43 | 14.22 | 3.18 | 41.28 | 30.99 | 28.58 | 22.86 |
| | (0.450) | (0.560) | (0.125) | (1.625) | (1.220) | (1.125) | (0.900) |
2637 | 3/4" | 3.18 | 6.35 | 4.76 | 39.69 | 38.86 | 34.93 | 31.12 |
| | (0.125) | (0.250) | (0.188) | (1.563) | (1.530) | (1.375) | (1.225) |
2638 | 3/4" | 6.35 | 9.53 | 4.76 | 39.69 | 38.86 | 34.93 | 31.12 |
| | (0.250) | (0.375) | (0.188) | (1.563) | (1.530) | (1.375) | (1.225) |
2639 | 3/4" | 9.53 | 12.70 | 4.76 | 39.69 | 38.86 | 34.93 | 31.12 |
| | (0.375) | (0.500) | (0.188) | (1.563) | (1.530) | (1.375) | (1.225) |
2640 | 3/4" | 12.70 | 15.88 | 4.76 | 39.69 | 38.86 | 34.93 | 31.12 |
| | (0.500) | (0.625) | (0.188) | (1.563) | (1.530) | (1.375) | (1.225) |
2641 | 3/4" | 15.88 | 19.05 | 4.76 | 39.69 | 38.86 | 34.93 | 31.12 |
| | (0.625) | (0.750) | (0.188) | (1.563) | (1.530) | (1.375) | (1.225) |
2646 | 1" | 12.70 | 15.88 | 4.76 | 41.28 | 46.02 | 41.28 | 31.12 |
| | (0.500) | (0.625) | (0.188) | (1.625) | (1.812) | (1.625) | (1.225) |
2647 | 1" | 15.88 | 19.05 | 4.76 | 41.28 | 46.02 | 41.28 | 31.12 |
| | (0.625) | (0.750) | (0.188) | (1.625) | (1.812) | (1.625) | (1.225) |
2648 | 1" | 19.05 | 22.35 | 4.76 | 41.28 | 46.02 | 41.28 | 31.12 |