* Enlever suffisamment l'extérieur du câble pour permettre aux conducteurs de passer à travers le corps du raccord.
&dagger ; Non listé UL
** Non certifié CSA
Les raccords utilisés dans une débouchure de taille commerciale nécessitant une homologation NEMA 3R, 4, 6 ou 13 requièrent un joint d'étanchéité de la série 5262.
Les dimensions sont données à titre indicatif.
Les chiffres en gras sont métriques, les chiffres entre parenthèses sont en pouces.
Remarque : Le produit doit être installé conformément aux codes électriques nationaux et locaux en vigueur.
|
| Min | Max | A | B | C | W1 | W2 |
2516 † | 1/4 | 1.52 | 3.18 | 11.68 | 24.83 | 20.98 | 19.05 | 19.05 |
| | (0.060) | (0.125) | (0.460) | (0.978) | (0.826) | (0.750) | (0.750) |
2517 † | 1/4 | 3.05 | 6.35 | 11.68 | 24.83 | 20.98 | 19.05 | 19.05 |
| | (0.120) | (0.250) | (0.460) | (0.978) | (0.826) | (0.750) | (0.750) |
2518 † | 3/8 | 1.52 | 3.81 | 11.68 | 24.83 | 24.71 | 22.23 | 22.23 |
| | (0.060) | (0.150) | (0.460) | (0.978) | (0.973) | (0.875) | (0.875) |
2519 † ** | 3/8 | 3.81 | 0.76 | 11.68 | 24.83 | 24.71 | 22.23 | 22.23 |
| | (0.150) | (0.030) | (0.460) | (0.978) | (0.973) | (0.875) | (0.875) |
2520 | 1/2 | 3.18 | 6.35 | 15.62 | 28.83 | 29.34 | 25.40 | 25.91 |
| | (0.125) | (0.250) | (0.615) | (1.135) | (1.155) | (1.000) | (1.020) |
2521 | 1/2 | 6.35 | 9.53 | 15.62 | 28.83 | 29.34 | 25.40 | 25.91 |
| | (0.250) | (0.375) | (0.615) | (1.135) | (1.155) | (1.000) | (1.020) |
2522 | 1/2 | 9.53 | 12.70 | 15.62 | 28.83 | 29.34 | 25.40 | 25.91 |
| | (0.375) | (0.500) | (0.615) | (1.135) | (1.155) | (1.000) | (1.020) |
2523 | 1/2 | 11.43 | 14.22 | 15.62 | 28.83 | 29.34 | 25.40 | 26.21 |
| | (0.450) | (0.560) | (0.615) | (1.135) | (1.155) | (1.000) | (1.032) |
2524 * | 1/2 | 12.70 | 15.88 | 15.62 | 28.89 | 34.93 | 30.15 | 31.12 |
| | (0.500) | (0.625) | (0.615) | (1.138) | (1.375) | (1.187) | (1.225) |
2525 * | 1/2 | 15.88 | 19.05 | 15.62 | 28.89 | 34.93 | 30.15 | 31.12 |
| | (0.625) | (0.750) | (0.615) | (1.138) | (1.375) | (1.187) | (1.225) |
2530 | 3/4 | 3.18 | 6.35 | 15.93 | 34.29 | 35.94 | 30.99 | 31.12 |
| | (0.125) | (0.250) | (0.627) | (1.350) | (1.415) | (1.220) | (1.225) |
2531 | 3/4 | 6.35 | 9.53 | 15.93 | 34.29 | 35.94 | 30.99 | 31.12 |
| | (0.250) | (0.375) | (0.627) | (1.350) | (1.415) | (1.220) | (1.225) |
2532 | 3/4 | 9.53 | 12.70 | 15.93 | 34.29 | 35.94 | 30.99 | 31.12 |
| | (0.375) | (0.500) | (0.627) | (1.350) | (1.415) | (1.220) | (1.225) |
2534 | 3/4 | 12.70 | 15.88 | 15.93 | 34.29 | 35.94 | 30.99 | 31.12 |
| | (0.500) | (0.625) | (0.627) | (1.350) | (1.415) | (1.220) | (1.225) |
2535 | 3/4 | 15.88 | 19.05 | 15.93 | 34.29 | 34.93 | 30.99 | 31.12 |
| | (0.625) | (0.750) | (0.627) | (1.350) | (1.375) | (1.220) | (1.225) |
2536 * | 3/4 | 19.05 | 22.35 | 15.94 | 33.27 | 43.99 | 38.10 | 37.97 |
| | (0.750) | (0.880) | (0.628) | (1.310) | (1.732) | (1.500) | (1.495) |
2541 | 1 | 6.35 | 9.53 | 20.02 | 30.30 | 43.71 | 37.85 | 31.12 |
| | (0.250) | (0.375) | (0.788) | (1.193) | (1.721) | (1.490) | (1.225) |
2542 | 1 | 9.53 | 12.70 | 20.02 | 30.30 | 43.71 | 37.85 | 31.12 |
| | (0.375) | (0.500) | (0.788) | (1.193) | (1.721) | (1.490) | (1.225) |
2544 | 1 | 12.70 | 15.88 | 20.02 | 30.30 | 43.71 | 37.85 | 31.12 |
| | (0.500) | (0.625) | (0.788) | (1.193) | (1.721) | (1.490) | (1.225) |
2545 | 1 | 15.88 | 19.05 | 20.02 | 30.30 | 18.31 | 37.85 | 31.12 |
| | (0.625) | (0.750) | (0.788) | (1.193) | (0.721) | (1.490) | (1.225) |
2546 | 1 | 19.05 | 22.35 | 20.03 | 35.69 | 43.99 | 38.10 | 37.97 |
| | (0.750) | (0.880) | (0.789) | (1.405) | (1.732) | (1.500) | (1.495) |
2547 | 1 | 22.23 | 25.02 | 20.03 | 35.69 | 43.99 | 38.10 | 37.97 |
| | (0.875) | (0.985) | (0.789) | (1.405) | (1.732) | (1.500) | (1.495) |
2548 * | 1 | 22.35 | 27.05 | 19.84 | 40.49 | 56.82 | 49.21 | 48.26 |
| | (0.880) | (1.065) | (0.781) | (1.594) | (2.237) | (1.938) | (1.900) |
2549 * | 1 | 27.05 | 30.61 | 19.84 | 40.49 | 56.82 | 49.21 | 48.26 |
| | (1.065) | (1.205) | (0.781) | (1.594) | (2.237) | (1.938) | (1.900) |
2558 | 1-1/4 | 22.35 | 27.05 | 20.41 | 34.37 | 56.82 | 49.21 | 48.26 |
| | (0.880) | (1.065) | (0.804) | (1.353) | (2.237) | (1.938) | (1.900) |
2559 | 1-1/4 | 27.05 | 30.61 | 20.41 | 34.37 | 56.82 | 49.21 | 48.26 |
| | (1.065) | (1.205) | (0.804) | (1.353) | (2.237) | (1.938) | (1.900) |
2556 * | 1-1/4 | 30.15 | 34.93 | 20.62 | 42.86 | 61.44 | 53.21 | 54.58 |
| | (1.187) | (1.375) | (0.812) | (1.688) | (2.419) | (2.095) | (2.149) |
2557 * | 1-1/4 | 34.93 | 37.72 | 20.62 | 42.86 | 61.44 | 53.21 | 54.58 |
| | (1.375) | (1.485) | (0.812) | (1.688) | (2.419) | (2.095) | (2.149) |
2562 | 1-1/2 | 20.62 | 25.40 | 20.82 | 42.68 | 65.99 | 57.15 | 54.58 |
| | (0.812) | (1.000) | (0.820) | (1.681) | (2.598) | (2.250) | (2.149) |
2563 | 1-1/2 | 25.40 | 30.15 | 20.82 | 52.76 | 65.99 | 57.15 | 54.58 |
| | (1.000) | (1.187) | (0.820) | (2.077) | (2.598) | (2.250) | (2.149) |
2564 | 1-1/2 | 30.15 | 34.93 | 20.82 | 52.76 | 65.99 | 57.15 | 54.58 |
| | (1.187) | (1.375) | (0.820) | (2.077) | (2.598) | (2.250) | (2.149) |
2565 * | 1-1/2 | 34.93 | 41.28 | 20.64 | 46.04 | 76.05 | 65.86 | 66.19 |
| | (1.375) | (1.625) | (0.813) | (1.813) | (2.994) | (2.593) | (2.606) |
2573 | 2 | 28.58 | 34.93 | 21.60 | 52.25 | 78.84 | 68.28 | 66.19 |
| | (1.125) | (1.375) | (0.851) | (2.057) | (3.104) | (2.688) | (2.606) |
2574 | 2 | 34.93 | 41.28 | 21.60 | 52.25 | 78.84 | 68.28 | 66.19 |
| | (1.375) | (1.625) | (0.851) | (2.057) | (3.104) | (2.688) | (2.606) |
2575 | 2 | 41.28 | 47.63 | 21.60 | 52.25 | 78.84 | 68.28 | 66.19 |
| | (1.625) | (1.875) | (0.851) | (2.057) | (3.104) | (2.688) | (2.606) |
2576 * | 2 | 44.45 | 49.91 | 21.43 | 67.47 | 84.33 | 73.03 | 78.97 |
| | (1.750) | (1.965) | (0.844) | (2.656) | (3.320) | (2.875) | (3.109) |
2577 * | 2 | 49.20 | 55.55 | 21.43 | 67.47 | 85.32 | 73.03 | 85.32 |
| | (1.937) | (2.187) | (0.844) | (2.656) | (3.359) | (2.875) | (3.359) |
2584 | 2-1/2 | 44.45 | 49.91 | 26.19 | 69.04 | 92.13 | 79.78 | 85.32 |
| | (1.750) | (1.965) | (1.031) | (2.718) | (3.627) | (3.141) | (3.359) |
2585 | 2-1/2 | 49.20 | 55.55 | 26.19 | 69.04 | 92.13 | 79.78 | 85.32 |
| | (1.937) | (2.187) | (1.031) | (2.718) | (3.627) | (3.141) | (3.359) |
2586 * | 2-1/2 | 54.76 | 59.94 | 26.19 | 81.74 | 104.78 | 90.47 | 104.78 |
| | (2.156) | (2.360) | (1.031) | (3.218) | (4.125) | (3.562) | (4.125) |
2587 * | 2-1/2 | 59.69 | 65.15 | 26.19 | 81.74 | 104.78 | 90.47 | 104.78 |
| | (2.350) | (2.565) | (1.031) | (3.218) | (4.125) | (3.562) | (4.125) |
2592 | 3 | 54.76 | 59.94 | 26.19 | 81.74 | 109.98 | 95.25 | 104.78 |
| | (2.156) | (2.360) | (1.031) | (3.218) | (4.330) | (3.750) | (4.125) |
2593 | 3 | 59.69 | 65.15 | 26.19 | 81.74 | 109.98 | 95.25 | 104.78 |
| | (2.350) | (2.565) | (1.031) | (3.218) | (4.330) | (3.750) | (4.125) |
2594 | 3 | 64.39 | 69.85 | 26.19 | 81.74 | 109.98 | 95.25 | 104.78 |
| | (2.535) | (2.750) | (1.031) | (3.218) | (4.330) | (3.750) | (4.125) |
2595 * | 3 | 69.47 | 75.82 | 27.79 | 94.46 | 125.10 | 108.33 | 119.06 |
| | (2.735) | (2.985) | (1.094) | (3.719) | (4.925) | (4.265) | (4.688) |
2596 * | 3 | 75.44 | 81.79 | 27.79 | 94.46 | 125.10 | 108.33 | 119.06 |