Série MSG-45

45°  Presse-étoupes à usage général

Idéal pour les installations telles que les fabricants de robots, les équipements d'emballage, la construction de machines-outils et d'autres applications industrielles OEM et MRO 

Caractéristiques

  • Large plage de serrage des câbles
  • Construction en coude pour des installations compactes
  • Joint de douille sur toute la longueur, protège le câble
  • Plage de température de fonctionnement (utilisation normale) : -20ºC à +105ºC (-4°F à +221°F)
  • NEMA Type 4x ou 6 (avec bagues d'étanchéité de la série 5262)
  • NFPA 70 (ANSI)
  • Emplacements humides et secs

Matériau

  • Construction en acier/zinc
  • Joint en néoprène
  • Anneau de retenue en nylon

Convient à l'utilisation de

  • Non blindé
  • Portable

Applications

  • Objectif général
  • Construction de machines
  • Entretien et réparation
  • Robot manufacturers 
  • Matériel d'emballage  
  • Applications industrielles OEM
Select Language
  • English
  • français
  • 日本語

Approbation des produits

  • UL514B
  • CSA C22.2-18.3
  • ANSI C33.84
  • NFPA 70 (ANSI)
  • CSA C22.1
  • RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) 2011/65/EU Incorporant l'amendement 2015/863 à l'annexe II


Liste des pièces détachées
Documents
Produits associés
Nous contacter
* Enlever suffisamment l'extérieur du câble pour permettre aux conducteurs de passer à travers le corps du raccord.
Les raccords utilisés dans une débouchure de taille commerciale nécessitant une homologation NEMA 3R, 4, 6 ou 13 requièrent un joint d'étanchéité de la série 5262.
Les chiffres en gras sont métriques, les chiffres entre parenthèses sont en pouces.
Remarque : Le produit doit être installé conformément aux codes électriques nationaux et locaux en vigueur.

Numéro de pièceThread (NPT)Gamme de câblesDimensions nominales
MinMaxABCW1W2
22001/2"3.186.3517.4832.5430.1827.0030.99
(0.125)(0.250)(0.688)(1.281)(1.188)(1.063)(1.220)
22011/2"6.359.5317.4832.5430.1827.0030.99
(0.250)(0.375)(0.688)(1.281)(1.188)(1.063)(1.220)
22021/2"9.5312.7017.4832.5430.1827.0030.99
(0.375)(0.500)(0.688)(1.281)(1.188)(1.063)(1.220)
22031/2"11.4314.2217.4832.5430.1827.0030.99
(0.450)(0.560)(0.688)(1.281)(1.188)(1.063)(1.220)
2204*1/2"12.7015.8816.4346.0532.9928.5831.12
(0.500)(0.625)(0.647)(1.813)(1.299)(1.125)(1.225)
2205*1/2"15.8819.0516.4346.0532.9928.5831.12
(0.625)(0.750)(0.647)(1.813)(1.299)(1.125)(1.225)
2206-TB3/4"3.186.3516.6946.0535.7630.9631.12
(0.125)(0.250)(0.657)(1.813)(1.408)(1.219)(1.225)
2207-TB3/4"6.359.5316.6946.0535.7630.9631.12
(0.250)(0.375)(0.657)(1.813)(1.408)(1.219)(1.225)
2208-TB3/4"9.5312.7016.6946.0535.7630.9631.12
(0.375)(0.500)(0.657)(1.813)(1.408)(1.219)(1.225)
22093/4"12.7015.8816.6946.0535.7630.9631.12
(0.500)(0.625)(0.657)(1.813)(1.408)(1.219)(1.225)
22103/4"15.8819.0516.6946.0535.7630.9631.12
(0.625)(0.750)(0.657)(1.813)(1.408)(1.219)(1.225)
2211 *3/4"19.0522.3519.8438.1040.3434.9337.97
(0.750)(0.880)(0.781)(1.500)(1.588)(1.375)(1.495)
22131"9.5312.7019.8438.1043.9938.1031.12
(0.375)(0.500)(0.781)(1.500)(1.732)(1.500)(1.225)
22141"12.7015.8819.8438.1043.9938.1031.12
(0.500)(0.625)(0.781)(1.500)(1.732)(1.500)(1.225)
22151"15.8819.0519.8438.1043.9938.1031.12
(0.625)(0.750)(0.781)(1.500)(1.732)(1.500)(1.225)
22161"19.0522.2319.8437.3145.8239.7037.97
(0.750)(0.875)(0.781)(1.469)(1.804)(1.563)(1.495)
2217 *1"22.2325.0219.8437.3145.8239.7037.97
(0.875)(0.985)(0.781)(1.469)(1.804)(1.563)(1.495)
2218 *1"22.3527.0519.8450.0154.9947.6348.54
(0.880)(1.065)(0.781)(1.969)(2.165)(1.875)(1.911)
2219 *1"27.0530.6119.8450.0154.9947.6348.54
(1.065)(1.205)(0.781)(1.969)(2.165)(1.875)(1.911)
2222 *1-1/4"30.1534.9321.4457.1554.3850.8054.38
(1.187)(1.375)(0.844)(2.250)(2.141)(2.000)(2.141)
2223 *1-1/4"34.9337.7221.4457.1579.7850.8079.78
(1.375)(1.485)(0.844)(2.250)(3.141)(2.000)(3.141)

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language