Série MSG-M

Presse-étoupes multi-trous à usage général

Idéal pour les installations multi-conducteurs telles que les fabricants de robots, les équipements d'emballage, les machines-outils et autres applications industrielles OEM et MRO.

Caractéristiques

  • Dispositif de serrage de plusieurs conducteurs
  • Joint de douille sur toute la longueur, protège le câble
  • Options de douilles à trous multiples
  • Plage de température de fonctionnement (utilisation normale) : -20ºC à +105ºC (-4°F à +221°F)
  • NEMA 3R, 4, 6, 13 (avec les bagues d'étanchéité de la série 5262)
  • NFPA 70-1978 (ANSI)
  • Emplacements humides et secs

Matériau

  • Construction en acier/zinc
  • Joint en néoprène
  • Anneau de retenue en nylon

Convient à l'utilisation de

  • Non blindé
  • Portable

Applications

  • Construction de machines
  • Entretien et réparation
  • Fabricants de robots  
  • Matériel d'emballage  
  • Applications industrielles OEM
Select Language
  • English
  • français

Approbation des produits

  • UL514B (voir tableau pour plus de détails)
  • RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) 2011/65/EU Incorporant l'amendement 2015/863 à l'annexe II

UL logo
Liste des pièces détachées
Documents
Produits associés
Nous contacter
* UL listé
Les raccords utilisés dans une débouchure de taille commerciale nécessitant une homologation NEMA de type 4x ou 6 requièrent un joint d'étanchéité de la série 5262.
Les chiffres en gras sont métriques, les chiffres entre parenthèses sont en pouces.
Remarque : Le produit doit être installé conformément aux codes électriques nationaux et locaux en vigueur.

Numéro de pièceThread (NPT)Nombre de Dia.Dia. du cordonDimensions nominales
ABCW1W2
2520-21/2"25.5915.6227.2328.5825.4026.21
(0.220)(0.615)(1.072)(1.125)(1.000)(1.032)
2530-23/4"25.5915.9328.5234.9325.4031.12
(0.220)(0.627)(1.123)(1.375)(1.000)(1.225)
2531-23/4"26.6015.9328.5234.9325.4031.12
(0.220)(0.627)(1.123)(1.375)(1.000)(1.225)
2531-33/4"36.600.631.751.381.001.23
(0.220)(0.627)(1.123)(1.375)(1.000)(1.032)
2541-2*1"27.6220.0423.6241.2838.1037.97
(0.300)(0.789)(0.930)(1.625)(1.500)(1.495)
2542-2*1"29.5320.0423.6241.2838.1037.97
(0.220)(0.615)(0.930)(1.625)(1.500)(1.495)
2540-31"35.7220.0423.6241.2838.1037.97
(0.220)(0.615)(0.930)(1.625)(1.500)(1.495)
2541-31"37.6220.0423.6241.2838.1037.97
(0.300)(0.615)(0.930)(1.625)(1.500)(1.495)
2540-41"45.5920.0423.6241.2838.1037.97
(0.220)(0.615)(0.930)(1.625)(1.500)(1.495)
2555-211/4"212.7020.0427.2328.5825.4026.21
(0.500)(0.615)(1.072)(1.125)(1.000)(1.032)

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language