Les raccords utilisés dans une débouchure de taille commerciale nécessitant une homologation de type 4X requièrent un joint d'étanchéité de la série 5262.
Les chiffres en gras sont métriques, les chiffres entre parenthèses sont en pouces.
Remarque : Le produit doit être installé conformément aux codes électriques nationaux et locaux en vigueur.
| | Min | Max | A | B | C | W1 | W2 |
2671 | 3/8" | 3.18 | 6.99 | 11.76 | 39.04 | 22.86 | 19.81 | 21.34 |
| | (0.125) | (0.275) | (0.463) | (1.537) | (0.900) | (0.780) | (0.840) |
2690 | 1/2" | 3.18 | 6.99 | 15.37 | 41.78 | 29.34 | 25.40 | 21.34 |
| | (0.125) | (0.275) | (0.605) | (1.645) | (1.155) | (1.000) | (0.840) |
2672 | 1/2" | 6.35 | 10.16 | 15.37 | 50.52 | 31.98 | 27.79 | 30.35 |
| | (0.250) | (0.400) | (0.605) | (1.989) | (1.259) | (1.094) | (1.195) |
2673 | 1/2" | 10.16 | 14.22 | 15.37 | 50.52 | 31.98 | 27.79 | 30.35 |
| | (0.400) | (0.560) | (0.605) | (1.989) | (1.259) | (1.094) | (1.195) |
2691 | 1/2" | 14.22 | 17.53 | 15.37 | 60.83 | 38.71 | 33.53 | 34.54 |
| | (0.560) | (0.690) | (0.605) | (2.395) | (1.524) | (1.320) | (1.360) |
2692 | 1/2" | 16.76 | 19.81 | 15.37 | 60.83 | 38.71 | 33.53 | 34.54 |
| | (0.660) | (0.780) | (0.605) | (2.395) | (1.524) | (1.320) | (1.360) |
2693 | 3/4" | 6.35 | 10.16 | 15.67 | 52.60 | 35.79 | 30.99 | 30.35 |
| | (0.250) | (0.400) | (0.617) | (2.071) | (1.409) | (1.220) | (1.195) |
2694 | 3/4" | 10.16 | 14.22 | 15.67 | 52.60 | 35.79 | 30.99 | 30.35 |
| | (0.400) | (0.560) | (0.617) | (2.071) | (1.409) | (1.220) | (1.195) |
2674 | 3/4" | 14.22 | 17.53 | 15.67 | 60.53 | 38.71 | 33.53 | 34.54 |
| | (0.560) | (0.690) | (0.617) | (2.383) | (1.524) | (1.320) | (1.360) |
2675 | 3/4" | 16.76 | 19.81 | 15.67 | 60.53 | 38.71 | 33.53 | 34.54 |
| | (0.660) | (0.780) | (0.617) | (2.383) | (1.524) | (1.320) | (1.360) |
2696 | 3/4" | 19.56 | 22.73 | 15.67 | 65.30 | 47.85 | 41.66 | 45.72 |
| | (0.770) | (0.895) | (0.617) | (2.571) | (1.884) | (1.640) | (1.800) |
2676 | 1" | 16.76 | 19.81 | 19.56 | 64.59 | 47.85 | 40.64 | 45.72 |
| | (0.660) | (0.780) | (0.770) | (2.543) | (1.884) | (1.600) | (1.800) |
2677 | 1" | 19.56 | 22.73 | 19.56 | 69.34 | 47.85 | 40.64 | 45.72 |
| | (0.770) | (0.895) | (0.770) | (2.730) | (1.884) | (1.600) | (1.800) |
2678 | 1" | 22.10 | 25.91 | 19.56 | 69.34 | 47.85 | 40.64 | 45.72 |
| | (0.870) | (1.020) | (0.770) | (2.730) | (1.884) | (1.600) | (1.800) |
2699 | 1" | 22.61 | 27.69 | 19.56 | 83.82 | 65.38 | 56.77 | 62.99 |
| | (0.890) | (1.090) | (0.770) | (3.300) | (2.574) | (2.235) | (2.480) |
2702 | 1-1/4" | 22.61 | 27.69 | 20.17 | 63.98 | 65.38 | 56.39 | 62.99 |
| | (0.890) | (1.090) | (0.794) | (2.519) | (2.574) | (2.220) | (2.480) |
2703 | 1-1/4" | 27.43 | 32.51 | 20.17 | 81.43 | 65.38 | 56.39 | 62.99 |
| | (1.080) | (1.280) | (0.794) | (3.206) | (2.574) | (2.220) | (2.480) |
2704 | 1-1/4" | 32.26 | 37.34 | 20.17 | 81.43 | 65.38 | 56.39 | 62.99 |
| | (1.270) | (1.470) | (0.794) | (3.206) | (2.574) | (2.220) | (2.480) |
2705TB | 1-1/2" | 22.61 | 29.21 | 20.57 | 85.80 | 76.28 | 66.68 | 71.63 |
| | (0.890) | (1.150) | (0.810) | (3.378) | (3.003) | (2.625) | (2.820) |
2706 | 1-1/2" | 28.96 | 35.56 | 20.57 | 88.98 | 76.99 | 66.68 | 71.63 |
| | (1.140) | (1.400) | (0.810) | (3.503) | (3.031) | (2.625) | (2.820) |
2707 | 1-1/2" | 35.31 | 41.91 | 20.57 | 88.98 | 76.99 | 66.68 | 71.63 |
| | (1.390) | (1.650) | (0.810) | (3.503) | (3.031) | (2.625) | (2.820) |
2708 | 2" | 30.23 | 38.86 | 21.41 | 107.98 | 98.98 | 79.38 | 85.73 |
| | (1.190) | (1.530) | (0.843) | (4.251) | (3.897) | (3.125) | (3.375) |
2709 | 2" | 38.61 | 47.24 | 21.41 | 103.20 | 98.98 | 79.38 | 85.73 |
| | (1.520) | (1.860) | (0.843) | (4.063) | (3.897) | (3.125) | (3.375) |
2710 | 2" | 46.99 | 55.63 | 21.41 | 103.20 | 98.98 | 79.38 | 85.73 |