Série NBBG-R90

90° Black Beauty®  presse-étoupes en nylon à usage général

Idéal pour toutes les applications industrielles OEM et MRO, serrage à la main, haute performance d'arrachement mécanique.  

Caractéristiques

  • Large plage de serrage des câbles
  • Prise mécanique étanche aux liquides
  • Joint de canalisation sur toute la longueur, protège le câble
  • Performance d'extraction étendue
  • Résistant à la corrosion
  • Plage de température de fonctionnement (utilisation normale) : -34ºC à +105ºC (-29°F à +221°F)
  • Type 4X (avec bagues d'étanchéité de la série 5262)
  • Emplacements humides et secs

Matériau

  • Construction en nylon sans halogène
  • Joint d'étanchéité en néoprène ou TPV
  • Mandrin en nylon

Convient à l'utilisation de

  • Non blindé
  • Portable

Applications

  • Usage général
  • Construction de machines
  • Entretien et réparation
Select Language
  • English
  • français
  • 日本語

Approbation des produits

  • UL514B
  • CSA C22.2-18.3
  • NFPA 70 (ANSI) / CSA C22.1
  • CG293 (US Coastguard)
  • RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) 2011/65/EU Incorporant l'amendement 2015/863 à l'annexe II

UL, CSA
Liste des pièces détachées
Documents
Produits associés
Nous contacter
Les raccords utilisés dans une débouchure de taille commerciale nécessitant une homologation de type 4X requièrent un joint d'étanchéité de la série 5262.
Les chiffres en gras sont métriques, les chiffres entre parenthèses sont en pouces.
Remarque : Le produit doit être installé conformément aux codes électriques nationaux et locaux en vigueur.


Numéro de pièceFiletage (NPT)Gamme de câblesDimensions nominales
MinMaxABCW1W2
26803/8"3.186.9911.7645.7222.8622.3521.34
(0.125)(0.275)(0.463)(1.800)(0.900)(0.880)(0.840)
26811/2"6.3510.1615.3763.5031.9830.4830.35
(0.250)(0.400)(0.605)(2.500)(1.259)(1.200)(1.195)
26821/2"10.1614.2215.3763.5031.9830.4830.35
(0.400)(0.560)(0.605)(2.500)(1.259)(1.200)(1.195)
26833/4"14.2217.5315.6771.1237.4737.4737.08
(0.560)(0.690)(0.617)(2.800)(1.475)(1.475)(1.460)
26843/4"16.7619.8115.6771.1237.4737.4737.08
(0.660)(0.780)(0.617)(2.800)(1.475)(1.475)(1.460)
26881"14.2217.5319.5676.2047.8546.9945.72
(0.560)(0.690)(0.770)(3.000)(1.884)(1.850)(1.800)
26851"16.7619.8119.5681.2847.8546.9945.72
(0.660)(0.780)(0.770)(3.200)(1.884)(1.850)(1.800)
26861"19.5622.7319.5681.2847.8546.9945.72
(0.770)(0.895)(0.770)(3.200)(1.884)(1.850)(1.800)
26871"22.1025.9119.5681.2847.8546.9945.72
(0.870)(1.020)(0.770)(3.200)(1.884)(1.850)(1.800)

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language