NPG Quick-Connect™ Series
NPG, Quick Connect™ permet un montage rapide et efficace des presse-étoupes sans accès à l'intérieur d'un boîtier, ce qui accélère considérablement l'installation.
Caractéristiques
- En une seule pièce (sans contre-écrou)
- Rapide et simple à installer
- Profil interne bas
- Résistant à la corrosion
- Plage de température de fonctionnement (utilisation normale) : -20ºC à +100ºC (-4°F à +212°F)
Plage de température de fonctionnement (à court terme) : -30ºC à +150ºC (-22°F à +302°F)
- IP66 - IP68 (5 bars 30 minutes)
Matériau
- Construction en nylon sans halogène (PA6) Disponible en noir, gris et gris clair
- Joints en chloroprène
Convient à l'utilisation de
Applications
- Usage général
- Idéal pour les constructeurs de panneaux et les installateurs en série