Série NSG-90

90° presse-étoupes en nylon à usage général

Idéal pour les installations telles que les fabricants de robots, les équipements d'emballage, la construction de machines-outils et d'autres applications industrielles OEM et MRO.

Caractéristiques

  • Large plage de serrage des câbles
  • Prise mécanique étanche aux liquides
  • Joint de canalisation sur toute la longueur, protège le câble
  • Résistant à la corrosion
  • Plage de température de fonctionnement (utilisation normale) : -34ºC à +105ºC (-29°F à +221°F)
  • Type 4x ou 6 (avec bagues d'étanchéité de la série 5262)
  • NFPA 70 (ANSI)
  • Emplacements humides et secs

Matériau

  • Construction en nylon sans halogène
  • Joint d'étanchéité en élastomère thermoplastique
  • Anneau de retenue en nylon

Convient à l'utilisation de

  • Non blindé
  • Portable

Applications

  • Usage général
  • Construction de machines
  • Entretien et réparation
Select Language
  • English
  • français
  • 日本語

Approbation des produits

  • UL514B
  • CSA C22.2-18.3
  • ANSI C33.84
  • NFPA 70 (ANSI)
  • CG293 (garde-côtes américains)
  • RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) 2011/65/EU Incorporant l'amendement 2015/863 à l'annexe II

UL, CSA
Liste des pièces détachées
Documents
Produits associés
Nous contacter
Les raccords utilisés dans une débouchure de taille commerciale nécessitant une homologation de type 4X ou 6 requièrent un joint d'étanchéité de la série 5262.
Les chiffres en gras sont métriques, les chiffres entre parenthèses sont en pouces.
Remarque : Le produit doit être installé conformément aux codes électriques nationaux et locaux en vigueur.


Numéro de pièceFiletage (NPT)Gamme de câblesDimensions nominales
MinMaxABCW1W2
4960NM1/2"3.189.5315.4955.3730.7127.1829.31
(0.125)(0.375)(0.610)(2.180)(1.209)(1.070)(1.154)
4961NM1/2"7.8714.2215.4955.3730.7127.1829.31
(0.310)(0.560)(0.610)(2.180)(1.209)(1.070)(1.154)
4970NM3/4"3.189.5315.8858.7535.6133.0734.24
(0.125)(0.375)(0.625)(2.313)(1.402)(1.302)(1.348)
4971NM3/4"7.8714.2215.8858.7535.6133.0734.24
(0.310)(0.560)(0.625)(2.313)(1.402)(1.302)(1.348)
4972NM3/4"12.7019.0515.8858.7535.6133.0734.24
(0.500)(0.750)(0.625)(2.313)(1.402)(1.302)(1.348)

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language