Série MSG-90

90° presse-étoupes à usage général

Idéal pour les installations telles que les fabricants de robots, les équipements d'emballage, la construction de machines-outils et d'autres applications industrielles OEM et MRO

Caractéristiques

  • Large plage de serrage des câbles
  • Construction en coude pour des installations compactes
  • Joint de douille sur toute la longueur, protège le câble
  • Plage de température de fonctionnement (utilisation normale) : -20ºC à +105ºC (-4°F à +221°F)
  • NEMA Type 4x ou 6 (avec bagues d'étanchéité de la série 5262)
  • NFPA 70 (ANSI)
  • Emplacements humides et secs

Matériau

  • Construction en acier/zinc
  • Joint en néoprène
  • Anneau de retenue en nylon

Convient à l'utilisation de

  • Non blindé
  • Portable

Applications

  • Objectif général
  • Construction de machines
  • Entretien et réparation
  • Robot manufacturers 
  • Matériel d'emballage 
  • Applications industrielles OEM
Select Language
  • English
  • français
  • 日本語

Approbation des produits

  • UL514B
  • CSA C22.2-18.3
  • ANSI C33.84
  • NFPA 70 (ANSI)
  • CSA C22.1
  • RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) 2011/65/EU Incorporant l'amendement 2015/863 à l'annexe II


Liste des pièces détachées
Documents
Produits associés
Nous contacter
* Enlever suffisamment l'extérieur du câble pour permettre aux conducteurs de passer à travers le corps du raccord.
Les raccords utilisés dans une débouchure de taille commerciale nécessitant une homologation NEMA 3R, 4, 6 ou 13 requièrent un joint d'étanchéité de la série 5262.
Les chiffres en gras sont métriques, les chiffres entre parenthèses sont en pouces.
Remarque : Le produit doit être installé conformément aux codes électriques nationaux et locaux en vigueur.


Numéro de pièceThread (NPT)Gamme de câblesDimensions nominales
MinMaxABCW1W2
22671/2"3.186.3517.0743.6633.2226.1926.19
(0.125)(0.250)(0.672)(1.719)(1.308)(1.031)(1.031)
22681/2"6.359.5317.0743.6633.2226.1926.19
(0.250)(0.375)(0.672)(1.719)(1.308)(1.031)(1.031)
22691/2"9.5312.7017.0743.6633.2226.1926.19
(0.375)(0.500)(0.672)(1.719)(1.308)(1.031)(1.031)
22701/2"11.4314.2217.0743.6633.2226.1926.19
(0.450)(0.560)(0.672)(1.719)(1.308)(1.031)(1.031)
2250*1/2"12.7015.8819.8442.8839.7028.8331.12
(0.500)(0.625)(0.781)(1.688)(1.563)(1.135)(1.225)
2251*1/2"15.8819.0519.8442.8839.7028.8331.12
(0.625)(0.750)(0.781)(1.688)(1.563)(1.135)(1.225)
22523/4"3.186.3517.2744.4538.3833.5031.12
(0.125)(0.250)(0.680)(1.750)(1.511)(1.319)(1.225)
22713/4"6.359.5317.2741.2838.3833.5031.12
(0.250)(0.375)(0.680)(1.625)(1.511)(1.319)(1.225)
22723/4"9.5312.7017.2741.2838.3833.5031.12
(0.375)(0.500)(0.680)(1.625)(1.511)(1.319)(1.225)
22733/4"12.7015.8817.2741.2838.3833.5031.12
(0.500)(0.625)(0.680)(1.625)(1.511)(1.319)(1.225)
2274 *3/4"15.7519.0517.2741.2838.3833.5031.12
(0.620)(0.750)(0.680)(1.625)(1.511)(1.319)(1.225)
2253 *3/4"19.0522.3515.0950.0137.9734.9337.97
(0.750)(0.880)(0.594)(1.969)(1.495)(1.375)(1.495)
22541"9.5312.7019.8450.8039.7034.3431.12
(0.375)(0.500)(0.781)(2.000)(1.563)(1.352)(1.225)
22551"12.7015.8819.8450.8039.7034.3431.12
(0.500)(0.625)(0.781)(2.000)(1.563)(1.352)(1.225)
2256 *1"15.8819.0519.8450.8039.7034.3431.12
(0.625)(0.750)(0.781)(2.000)(1.563)(1.352)(1.225)
22751"19.0522.2320.6550.8039.7039.7037.97
(0.750)(0.875)(0.813)(2.000)(1.563)(1.563)(1.495)
22761"22.2325.0220.6550.8039.7039.7037.97
(0.875)(0.985)(0.813)(2.000)(1.563)(1.563)(1.495)
2257 *1"22.3527.0519.8467.4648.4634.3748.46
(0.880)(1.065)(0.781)(2.656)(1.908)(1.353)(1.908)
2258 *1"27.0530.6119.8467.4648.4634.3748.46
(1.065)(1.205)(0.781)(2.656)(1.908)(1.353)(1.908)
22771-1/4"22.3527.0519.8453.0448.4634.3748.46
(0.880)(1.065)(0.781)(2.088)(1.908)(1.353)(1.908)
22781-1/4"27.0530.6119.8453.0448.4634.3748.46
(1.065)(1.205)(0.781)(2.088)(1.908)(1.353)(1.908)
2279 *1-1/4"30.1534.9320.6571.4550.8050.8048.46
(1.187)(1.375)(0.813)(2.813)(2.000)(2.000)(1.908)
2280 *1-1/4"34.9337.7220.6571.4554.5850.8054.58
(1.375)(1.485)(0.813)(2.813)(2.149)(2.000)(2.149)
22811-1/2"20.6225.4020.6573.0354.5853.9854.58
(0.812)(1.000)(0.813)(2.875)(2.149)(2.125)(2.149)
22821-1/2"25.4030.1520.6573.0354.5853.9854.58
(1.000)(1.187)(0.813)(2.875)(2.149)(2.125)(2.149)
2283 *1-1/2"30.1534.9320.6573.0354.5853.9854.58
(1.187)(1.375)(0.813)(2.875)(2.149)(2.125)(2.149)
22842"28.5834.9321.4482.5569.8560.5066.01
(1.125)(1.375)(0.844)(3.250)(2.750)(2.382)(2.599)
22852"34.9341.2821.4482.5569.8560.5066.01
(1.375)(1.625)(0.844)(3.250)(2.750)(2.382)(2.599)
22862"41.2847.6321.4482.5569.8560.5066.01
(1.625)(1.875)(0.844)(3.250)(2.750)(2.382)(2.599)

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language