Série FSCG
Les presse-étoupes FSCG sont utilisés dans les applications alimentaires et les boissons pour permettre la terminaison en toute sécurité des câbles dans l'équipement.
Caractéristiques
- Boîtier extérieur lisse et hygiénique
- Une seule pièce, entièrement fermée
- Convient aux zones d'éclaboussures
- Résistant à la corrosion
- Plage de température de fonctionnement (utilisation normale) : De -50ºC à +125ºC (de -58°F à +257°F)
Plage de température de fonctionnement (à court terme) : -50ºC à +100ºC (-58°F à +284°F) - IP66 (5 bar 30mins) - IP69
Matériau
- Construction en acier inoxydable
- Joints EPDM conformes à la FDA
Convient à l'utilisation de
- Non blindé
- Portable
- Plateau
Applications
Applications dans le domaine de l'alimentation et des boissons
- Zone d'éclaboussures et aires de lavage
- Zones d'emballage et de transfert
Autres applications hygiéniques
- Matériel médical - sans contact
- Produits pharmaceutiques - Emballage et traitement