Série FSEM

Presse-étoupes CEM homologués NSF pour l'alimentation et les boissons

Presse-étoupes CEM en acier inoxydable, spécialement conçus pour les applications dans le domaine de l'alimentation et des boissons, avec mécanisme de mise à la terre interne pour assurer la continuité de la terre pour les câbles blindés et écrantés, le cas échéant.

Caractéristiques

  • Boîtier extérieur lisse et hygiénique
  • Une seule pièce, entièrement fermée
  • Contacts de continuité internes
  • Résistant à la corrosion
  • Contact radial étendu avec le blindage pour une meilleure protection contre les interférences électromagnétiques
  • Plage de température de fonctionnement (utilisation normale) : -20ºC à +100ºC (-4°F à +212°F)
    Plage de température de fonctionnement (à court terme) : -40ºC à +150ºC (-40°F à +302°F)
  • IP68 (5 bars 30 minutes), IP69

Matériau

  • Construction en acier inoxydable
  • Joints EPDM conformes à la FDA

Convient à l'utilisation de

  • Non blindé
  • Portable
  • Plateau
  • Câbles blindés par ruban ou par feuille
  • Câbles blindés par tresse
  • Types de câbles coaxiaux

Applications

  • Applications dans le domaine de l'alimentation et des boissons, y compris
    – Zone d'éclaboussures et aires de lavage
    – Zones d'emballage et de transfert
  • Autres applications hygiéniques, y compris 
    – Matériel médical - sans contact
    – Produits pharmaceutiques, emballage et traitement
Select Language
  • English
  • français
  • 日本語

Approbation des produits

  • NSF - 169-2012
  • RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) 2011/65/EU Incorporant l'amendement 2015/863 à l'annexe II
  • DEEE (Directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques) 2002/96/CE
  • LVD (Directive basse tension) 2014/35/E


Liste des pièces
Nous contacter

FSEM Métrique

Les chiffres en gras sont métriques, les chiffres entre parenthèses sont en pouces.
Remarque : Le produit doit être installé conformément aux codes électriques nationaux et locaux en vigueur.
Numéro de pièceFiletage (métrique)Gamme de câblesDimensions nominales
MinMaxABCDW1W2
FSEM-M161M16x1,55.010.07.028.120.221.018.014.0
(0.197)(0.394)(0.276)(1.106)(0.795)(0.827)(0.709)(0.551)
FSEM-M201M20x1,56.012.010.032.724.126.522.018.0
(0.236)(0.472)(0.394)(1.287)(0.949)(1.043)(0.866)(0.709)
FSEM-M251M25x1,512.017.014.037.930.133.028.023.0
(0.472)(0.669)(0.551)(1.492)(1.185)(1.299)(1.102)(0.906)

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language