Série RBCG

Laiton, spécifique aux rails EN45545

Presse-étoupe conforme à la norme EN45545-2 pour utilisation dans les applications ferroviaires, de matériel roulant et d'infrastructure.

Caractéristiques

  • Conforme à la norme EN 45545-2 HL3 pour les catégories R22 et R23
  • Construction métallique robuste
  • Plage d'étanchéité de grande capacité
  • IP68 (5 bars 30 minutes)
  • Plage de température de fonctionnement (utilisation normale) : -40ºC à +100ºC (-40°F à +212°F)
  • Plage de température de fonctionnement (à court terme) : -40ºC à +120ºC (-40°F à +248°F)
  • IP66, IP68 (5 bar 30 min), IP69

Matériau

  • Tous les matériaux sont conformes à la norme EN 45545-2 HL3 pour les catégories R22 et R23.
  • Corps et capuchon en laiton nickelé
  • Cage en nylon à faible dégagement de fumée et sans halogène
  • Joints EPDM à faible dégagement de fumée et sans halogène

Convient à l'utilisation de

  • Non blindé
  • Portable
  • Plateau

Applications

  • Matériel roulant à usage général et applications d'infrastructure
  • Emplacements intérieurs du R22 pour les petits composants
  • R23 emplacements extérieurs pour les petits composants
Select Language
  • English
  • français
  • 日本語

Approbation des produits  

  • EN 45545-2, HL3 (R22 et R23)
  • EN 62444
  • RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) 2011/65/EU Incorporant l'amendement 2015/863 à l'annexe II
  • DEEE (Directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques) 2002/96/CE
  • LVD (Low Voltage Directive) 2014/35/EU  

 

CE logo
Liste des pièces
Documents
Nous contacter
Les chiffres en gras sont métriques, les chiffres entre parenthèses sont en pouces.
Remarque : Le produit doit être installé conformément aux codes électriques nationaux et locaux en vigueur.

Numéro de pièceFiletage (métrique)Gamme de câblesDimensions nominales
MinMaxABCW1W2
RBCG-M122M12x1,53.06.512.022.015.514.014.0
(0.118)(0.256)(0.472)(0.866)(0.61)(0.551)(0.551)
RBCG-M122-SM12x1,53.06.56.022.015.514.014.0
(0.118)(0.256)(0.236)(0.866)(0.61)(0.551)(0.551)
RBCG-M163M16x1,54.08.012.023.020.018.017.0
(0.157)(0.315)(0.472)(0.906)(0.787)(0.709)(0.669)
RBCG-M163-SM16x1,54.08.07.023.020.018.017.0
(0.157)(0.315)(0.276)(0.906)(0.787)(0.709)(0.669)
RBCG-M164M16x1,55.010.012.028.522.020.020.0
(0.197)(0.394)(0.472)(1.122)(0.866)(0.787)(0.787)
RBCG-M164-SM16x1,55.010.07.028.522.020.020.0
(0.197)(0.394)(0.276)(1.122)(0.866)(0.787)(0.787)
RBCG-M202M20x1,56.012.012.026.024.522.022.0
(0.236)(0.472)(0.472)(1.024)(0.965)(0.866)(0.866)
RBCG-M202-SM20x1,56.012.08.026.024.522.022.0
(0.236)(0.472)(0.315)(1.024)(0.965)(0.866)(0.866)
RBCG-M204M20x1,510.014.012.028.026.824.024.0
(0.394)(0.551)(0.472)(1.102)(1.055)(0.945)(0.945)
RBCG-M204-SM20x1,510.014.08.028.026.824.024.0
(0.394)(0.551)(0.315)(1.102)(1.055)(0.945)(0.945)
RBCG-M254M25x1,513.018.012.033.033.030.030.0
(0.512)(0.709)(0.472)(1.299)(1.299)(1.181)(1.181)
RBCG-M254-SM25x1,513.018.08.033.033.030.030.0
(0.512)(0.709)(0.315)(1.299)(1.299)(1.181)(1.181)
RBCG-M325M32x1,518.025.015.044.044.540.040.0
(0.709)(0.984)(0.591)(1.732)(1.752)(1.575)(1.575)
RBCG-M325-SM32x1,518.025.09.044.044.540.040.0
(0.709)(0.984)(0.354)(1.732)(1.752)(1.575)(1.575)
RBCG-M405M40x1,522.032.015.052.555.550.050.0
(0.866)(1.26)(0.591)(2.067)(2.185)(1.969)(1.969)
RBCG-M405-SM40x1,522.032.09.052.555.550.050.0
(0.866)(1.26)(0.354)(2.067)(2.185)(1.969)(1.969)

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language