La couleur est le gris clair Ral 7035 (autres couleurs disponibles sur demande).
Les chiffres en gras sont métriques, les chiffres entre parenthèses sont en pouces.
Remarque : Le produit doit être installé conformément aux codes électriques nationaux et locaux en vigueur.
| | Min | Max | A | B | C | W1 | W2 |
RNCG-M122 | M12x1,5 | 3.0 | 6.5 | 8.0 | 23.0 | 16.9 | 15.0 | 15.0 |
| | (0.118) | (0.256) | (0.315) | (0.906) | (0.665) | (0.591) | (0.591) |
RNCG-M163-S | M16x1,5 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 26.5 | 21.9 | 19.0 | 19.0 |
| | (0.157) | (0.315) | (0.315) | (1.043) | (0.862) | (0.748) | (0.748) |
RNCG-M163 | M16x1,5 | 4.0 | 8.0 | 10.0 | 26.5 | 21.9 | 19.0 | 19.0 |
| | (0.157) | (0.315) | (0.394) | (1.043) | (0.862) | (0.748) | (0.748) |
RNCG-M164 | M16x1,5 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 25.0 | 22.0 | 22.0 |
| | (0.197) | (0.394) | (0.394) | (1.181) | (0.984) | (0.866) | (0.866) |
RNCG-M164-L | M16x1,5 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 30.0 | 25.0 | 22.0 | 22.0 |
| | (0.197) | (0.394) | (0.591) | (1.181) | (0.984) | (0.866) | (0.866) |
RNCG-M202 | M20x1,5 | 6.0 | 12.0 | 10.0 | 30.0 | 27.0 | 24.0 | 24.0 |
| | (0.236) | (0.472) | (0.394) | (1.181) | (1.063) | (0.945) | (0.945) |
RNCG-M202x-L | M20x1,5 | 6.0 | 12.0 | 15.0 | 30.0 | 27.0 | 24.0 | 0.24 |
| | (0.236) | (0.472) | (0.591) | (1.181) | (1.063) | (0.945) | (0.945) |
RNCG-M205 | M20x1,5 | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 33.5 | 31.0 | 27.0 | 27.0 |
| | (0.394) | (0.551) | (0.394) | (1.319) | (1.22) | (1.063) | (1.063) |
RNCG-M205-L | M20x1,5 | 10.0 | 14.0 | 15.0 | 33.5 | 31.0 | 27.0 | 27.0 |
| | (0.394) | (0.551) | (0.591) | (1.319) | (1.22) | (1.063) | (1.063) |
RNCG-M254 | M25x1,5 | 13.0 | 18.0 | 10.0 | 38.0 | 38.0 | 33.0 | 33.0 |
| | (0.512) | (0.709) | (0.394) | (1.496) | (1.496) | (1.299) | (1.299) |
RNCG-M254-L | M25x1,5 | 13.0 | 18.0 | 15.0 | 38.0 | 38.0 | 33.0 | 33.0 |
| | (0.512) | (0.709) | (0.591) | (1.496) | (1.496) | (1.299) | (1.299) |
RNCG-M324-L | M32x1,5 | 18.0 | 25.0 | 15.0 | 42.0 | 47.3 | 42.0 | 42.0 |
| | (0.709) | (0.984) | (0.591) | (1.654) | (1.862) | (1.654) | (1.654) |
RNCG-M404 | M40x1,5 | 22.0 | 32.0 | 18.0 | 52.0 | 60.0 | 53.0 | 53.0 |