Série C2F

 

Kopex-Ex Ex e presse-étoupe plat

ATEX/IECEx Presse-étoupes métalliques pour câbles plats non armés.

Caractéristiques

  • Joint façonné pour câbles plats
  • Bonne résistance à la corrosion
  • Sécurité accrue Ex e
  • Plage de température de fonctionnement sûre : -60ºC à +80ºC
  • IP66 - IP68 (5-Bar 30 minutes)

Matériau

  • Laiton nickelé ou acier inoxydable 316L
  • Joints en silicone

Convient à l'utilisation de

  • Rempli à plat  
  • Jumeau et terre
  • Trace thermique

Applications

  • Convient aux applications Ex d Ex e et Ex tb
  • Zones de gaz 1, 2 et zones de poussière 21, 22
  • Panneaux de contrôle et boîtes de jonction
  • Boîtiers pour luminaires  
  • Construction de machines
  • Traçage thermique

 

Select Language
  • English
  • français
  • 日本語
  • 中文

Approbation des produits

  • EN/IEC 60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31
  • EN 62444
  • RoHS 2011/65/EU
  • WEEE 2002/96/EC
  • LVD 2014/35/EU

CE, EX IECEX
Liste des pièces
Documents
Nous contacter

C2F Metric

Les chiffres en gras sont métriques, les chiffres en italique sont en pouces.
Remarque :Le produit doit être installé conformément aux codes électriques nationaux et locaux en vigueur.

Numéro de pièce Metric
Thread
Min. (mm/in)Max. (mm/in)A MinB MinC MinW1W2
EXN04MAC2FM20x1,55.0x10.05.7x12.218.027.024.522.022.0
0.7091.0630.9650.8660.866
EXN04MBC2FM20x1,55.75x8.56.0x10.018.027.024.522.022.0
0.7091.0630.9650.8660.866
EXN04MCC2FM20x1,55.3x11.35.5x11.718.027.024.522.022.0
0.7091.0630.9650.8660.866
EXN04MDC2FM20x1,55.3x11.36.5x14.518.027.024.522.022.0
0.7091.0630.9650.8660.866
EXN04MEC2FM20x1,55.3x11.36.3x10.818.027.024.522.022.0
0.7091.0630.9650.8660.866
EXN04MFC2FM20x1,55.3x11.36.7x12.718.027.024.522.022.0
0.7091.0630.9650.8660.866
EXN05MAC2FM25x1,55.0x10.45.5x14.016.030.531.028.028.0
0.631.2011.221.1021.102
EXN05MBC2FM25x1,55.7x8.56.0x10.016.030.5  ;31.0  ;28.0  ;28.0  ;
0.631.2011.221.1021.102
EXN05MCC2FM25x1,55.3x11.35.5x11.716.030.531.028.028.0
0.631.2011.221.1021.102
EXN05MDC2FM25x1,55.5x12.06.5x14.516.030.531.028.028.0
0.631.2011.221.1021.102
EXN05MEC2FM25x1,57.0x10.09.1x12.316.030.531.028.028.0
0.631.2011.221.1021.102
EXN05MFC2FM25x1,55.6x10.09.0x14.016.030.531.028.028.0
0.631.2011.221.1021.102
EXN05MGC2FM25x1,56.5x14.86.8x15.316.030.531.028.028.0
0.631.2011.221.1021.102
EXN05MHC2FM25x1,55.2x10.07.0x12.016.030.531.028.028.0
0.631.2011.221.1021.102


C2F NPT

Les chiffres en gras sont métriques, les chiffres en italique sont en pouces.
Remarque :Le produit doit être installé conformément aux codes électriques nationaux et locaux en vigueur.

Numéro de pièceNPT ThreadMin. (mm/in)Max. (mm/in)A MinB MinC MinW1W2
EXN04AAC2F1/2" NPT5.0x10.05.7x12.218.027.024.522.022.0
0.7091.0630.9650.8660.866
EXN04ABC2F1/2" NPT5.75x8.56.0x10.018.027.024.522.022.0
0.7091.0630.9650.8660.866
EXN04ACC2F1/2" NPT5.3x11.35.5x11.718.027.024.522.022.0
0.7091.0630.9650.8660.866
EXN04ADC2F1/2" NPT5.3x11.36.5x14.518.027.024.522.022.0
0.7091.0630.9650.8660.866
EXN04AEC2F1/2" NPT5.3x11.36.3x10.818.027.024.522.022.0
0.7091.0630.9650.8660.866
EXN04AFC2F1/2" NPT5.3x11.36.7x12.718.027.024.522.022.0
0.7091.0630.9650.8660.866
EXN05AAC2F3/4" NPT5.0x10.45.5x14.016.030.531.028.028.0
0.631.2011.221.1021.102
EXN05ABC2F3/4" NPT5.7x8.56.0x10.016.030.531.028.028.0
0.631.2011.221.1021.102
EXN05ACC2F3/4" NPT5.3x11.35.5x11.716.030.531.028.028.0
0.631.2011.221.1021.102
EXN05ADC2F3/4" NPT5.5x12.06.5x14.516.030.531.028.028.0
0.631.2011.221.1021.102
EXN05AEC2F3/4" NPT7.0x10.09.1x12.316.030.531.028.028.0
0.631.2011.221.1021.102
EXN05AFC2F3/4" NPT5.6x10.09.0x14.016.030.531.028.028.0
0.631.2011.221.1021.102
EXN05AGC2F3/4" NPT6.5x14.86.8x15.316.030.531.028.028.0
0.631.2011.221.1021.102
EXN05AHC2F3/4" NPT5.2x10.07.0x12.016.030.531.028.028.0
0.631.2011.221.1021.102



  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language