Flexibilité et nettoyabilité pour l'industrie alimentaire et des boissons
Le vaste portefeuille de produits d'ABB pour l'industrie alimentaire et des boissons comprend des solutions de haute performance pour un large éventail d'applications, avec des systèmes combinant une flexibilité, une protection et une nettoyabilité optimales du système électrique dans l'ensemble de votre installation.
Solutions de protection des câbles antimicrobiens
La nouvelle solution créée avec le partenaire technologique BioCote consiste à intégrer une protection antimicrobienne dans une nouvelle génération de conduits étanches aux liquides. Doté d'une gaine thermoplastique DuPont Hytrel®, lisse et de qualité alimentaire, le conduit est complété par un raccord en acier inoxydable 316, étanche aux liquides, d'une seule pièce, une première dans l'industrie. Le nouveau système constitue une alternative viable aux autres types de systèmes de conduits et convient parfaitement à la protection des équipements de traitement et de la zone de traitement environnante.
La solution antimicrobienne comprend le raccord en acier inoxydable étanche SAM d'une seule pièce, ce qui réduit considérablement les temps d'installation et d'assemblage.
Conduit flexible en nylon ondulé
Le nouveau conduit en nylon JFBD incorpore pour la première fois une gaine surextrudée non poreuse de qualité alimentaire, offrant une nettoyabilité encore améliorée ainsi qu'une résistance inégalée aux produits chimiques agressifs selon les normes ECOLAB.  ; Il offre une résistance élevée aux agents de nettoyage et aux produits chimiques, une flexibilité exceptionnelle combinée à des rayons de courbure étroits et des économies de temps, grâce à un nettoyage facile.
Le conduit JFBD, avec le raccord JENQ en acier inoxydable ou JKNH en nylon, offre une solution vraiment flexible et rentable pour l'industrie alimentaire et des boissons, soutenue par l'expérience inégalée d'ABB dans ce secteur.