Type CLGE- Certifié CE

Select Language
  • English
  • français

Usage commercial général - Conduits métalliques flexibles étanches


Conduits métalliques flexibles étanches de qualité commerciale, conçus pour être utilisés avec les raccords étanches Steel City®. Généralement utilisé dans la construction commerciale et les applications d'infrastructure.

Caractéristiques et avantages :

  • Conçu pour répondre aux exigences de dimensionnement de l'UL 360 ID/OD
  • Conformité totale aux exigences de la norme IEC/EN 61386-1, certification CE
  • Tailles commerciales de 3/8” à 4” (12mm à 100mm)
  • Performance coordonnée avec les raccords commerciaux Steel City de la série “LT”.
  • Les gaines extrudées lisses offrent les meilleures performances avec les raccords.

Applications :

  • Conduit métallique flexible étanche aux liquides, d'usage général, de qualité commerciale
  • Largement utilisé là où la flexibilité est nécessaire pour les mouvements, les vibrations et la flexion.
  • La résistance au soleil inhérente au PVC permet d'utiliser ce produit dans des applications extérieures.
  • Applications étanches à l'eau, aux huiles et aux acides doux
  • Pour une utilisation dans des circuits électriques jusqu'à 1 000 VAC.

       

Construction / Matériau / Finition :

  • Ame en acier galvanisé, gaine en PVC lisse
  • Couleur : Gris machine-outil (standard), noir (en option)
CLGE conduit_396v
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language