Type CMAC- CSA Certified

Select Language
  • English
  • français

Aluminium à paroi épaisse à usage général


Conduits métalliques flexibles en aluminium de qualité commerciale, conçus pour être utilisés avec les raccords Steel City®. Généralement utilisé dans les applications de construction commerciale et d'infrastructure "Greenfield".

Caractéristiques et avantages :

  • Conforme aux exigences de la norme CSA C22.2 n° 56-13 relative aux conduits métalliques flexibles.
  • Répond aux exigences de la norme UL 1 pour les conduits métalliques flexibles (dimensions commerciales de 1/2” à 4”)
  • Conformité totale aux exigences de la norme IEC/EN 61386-1
  • Tailles commerciales de 3/8” à 4” (12mm à 103mm)
  • Convient à l'utilisation avec les raccords T&B® et les connecteurs Steel City®  homologués pour l'utilisation avec des conduits métalliques flexibles
  • Convient aux raccords Iberville, homologué pour les conduits métalliques flexibles


Applications :

  • Le conduit CSA est destiné à être utilisé comme chemin de roulement métallique pour les fils et les câbles conformément au Code canadien de l'électricité (CCE) C22.1, section 12-1000.
  • Autorisé dans ou sur des bâtiments de construction combustible ou non combustible
         

Construction / Matériau / Finition :

  • Alliage d'aluminium
  • Poids lourd et haute résistance
  • Bande formée par enroulement hélicoïdal
  • Couleur : Metallic
CMAC conduit_396v2
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language