Type CMSU- homologué UL

Select Language
  • English
  • français

Acier à usage général - Conduits métalliques flexibles


Conduits métalliques flexibles étanches de qualité commerciale, conçus pour être utilisés avec les raccords étanches Steel City® . Généralement utilisé dans les applications de construction commerciale et d'infrastructure "Greenfield".

Caractéristiques et avantages :

  • Répond aux exigences de la norme UL 1 pour les conduits métalliques flexibles (dimensions commerciales de 1/2 à 3 pouces).
  • Conformité totale aux exigences IEC/EN 61386-1, certifié CE
  • Tailles commerciales de 3/8” à 4” (12mm à 103mm)
  • Convient aux raccords T&B Fittings®  et Steel City® .
  • Convient aux raccords Iberville, homologué pour les conduits métalliques flexibles

Applications :

  • Le conduit CMSU est destiné à être utilisé comme chemin de roulement métallique pour les fils et les câbles conformément au National Electrical Code® (NEC® ), Article 348
  • Utilisation autorisée dans les endroits exposés et dissimulés (article 348.10)
  • Exigence relative au conducteur de mise à la terre pour les installations flexibles (article 348.60)
  • Convient comme conducteur de mise à la terre de l'équipement (section 250.118)
  • Raccordement des moteurs à la canalisation (section 430.223)
  • Se référer à la règle 12-1000 de la CEC pour l'utilisation correcte des conduits métalliques flexibles CMSU.

Construction / Matériau / Finition :

  • Noyau en acier galvanisé à chaud à haute résistance
  • Bande formée par enroulement hélicoïdal
  • Couleur : Metallic
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language