Type CMAU- Répertorié UL

Select Language
  • English
  • français

Type CMAU - Aluminium à paroi réduite à usage général


Répertoriés UL, les conduits métalliques flexibles sans gaine en aluminium, également connus sous le nom de "Reduced Wall" ou "Greenfield", sont utilisés dans de nombreuses applications de câblage universel.

Caractéristiques et avantages :

  • Répond aux exigences de la norme UL 1 pour les conduits métalliques flexibles (dimensions commerciales de 1/2 à 4”).
  • Conformité totale aux exigences IEC/EN 61386-1, certifié CE
  • Tailles commerciales de 3/8” à 4” (12mm à 103mm)
  • L'aluminium CMAU représente environ 1/3 du poids de l'acier flexible équivalent.
    conduit
  • Convient aux raccords T&B Fittings®  et Steel City®  répertoriés pour une utilisation avec
    conduits métalliques flexibles
  • Convient aux raccords Iberville, homologué pour les conduits métalliques flexibles

Applications :

  • Le conduit CMAU est destiné à être utilisé comme une goulotte métallique pour les fils et les câbles dans les endroits suivants
    conformément au National Electrical Code®  (NEC® ), article 348
  • Utilisation autorisée dans les endroits exposés et dissimulés (article 348.10)
  • Exigence relative au conducteur de mise à la terre pour les installations flexibles (article 348.60)
  • Convient comme conducteur de mise à la terre de l'équipement (section 250.118)
  • Raccordement des moteurs à la canalisation (section 430.223)
  • Se référer à l'article 12-1000 du CEC pour l'utilisation correcte des conduits métalliques flexibles CMAU.

Construction / Matériau / Finition :

  • Alliage d'aluminium à haute résistance
  • Bande formée par enroulement hélicoïdal
  • Couleur : Metallic
CMAU conduit_396v
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language