Série 200 Connecteurs à sertir Steel City
- Acier galvanisé & fonte malléable
- Résistance et durabilité accrues
- 3/8 à 4”
- Filets NPT
- Droit et 90° ;
- isolée & non isolée
- Classement NEMA en cas d'ingérence : Type 1
- IEC Ingress Ratings : IP40
- Homologué UL selon UL 514B
- Certifié CSA selon CSA C22.2, No. 18.3
Applications typiques & solutions de conduits :
-
Les applications typiques comprennent la construction commerciale, l'industrie légère et les installations générales de câblage.
- La construction en acier offre une grande résistance et une grande durabilité
- Pour l'utilisation de conduits métalliques flexibles – Type CMSU, CMAU et CMAC