Série 300 Steel City Tite Bite® Connecteurs
- Acier galvanisé & fonte malléable
- Résistance et durabilité accrues
- 3/8 à 4”
- Filets NPT
- Droit et 90°
- isolée & non isolée
Classement NEMA Ingress: Type 1
- Indice d'ingérence IEC: IP40
- Homologué UL selon UL 514B
- Certifié CSA selon CSA C22.2, No. 18.3
- Conforme à la directive RoHS
Applications typiques & solutions de conduits :
-
Les applications typiques comprennent la construction commerciale, l'industrie légère et les installations générales de câblage.
- La construction en acier offre une grande résistance et une grande durabilité
- Le collier de serrage offre une sécurité supplémentaire pour le raccordement des conduits.
- Pour l'utilisation de conduits métalliques flexibles – Type CMSU, CMAU et CMAC