Série XC Steel City Connecteurs à sertir

A utiliser avec des conduits métalliques flexibles non gainés


  • Zinc injecté
  • 3/8 à 4”
  • Droite, 45°  et 90° 
  • Classement NEMA en cas d'ingérence : Type 1
  • IEC Ingress Ratings : IP40
  • Températures nominales:     
  • Homologué UL selon UL 514B
  • Certifié CSA selon CSA C22.2, No. 18.3

Applications typiques & ; solutions de conduits :

  • Applications typiques & solutions de conduits :
  • Les applications typiques comprennent la construction commerciale, l'industrie légère et les installations générales de câblage.
  • Pour l'utilisation de conduits métalliques flexibles – Type CMSU, CMAU et CMAC
Select Language
  • English
  • français
XR_Series_396

Téléchargements

Select region / language