Série LT Raccords étanches Steel City

A utiliser avec des conduits métalliques flexibles étanches aux liquides de qualité commerciale

 

  • Acier, zingué
  • 3/8 à 4”
  • Filets NPT et métriques
  • Isolés et non isolés
  • Droite, 45° et 90° 
  • Classement NEMA en cas d'ingérence : Type 3, 3R, 4, 12, 13
  • Indices d'ingérence IEC IP65
  • Températures nominales     
  • Homologué UL selon UL 514B
  • Certifié CSA selon CSA C22.2, No. 18.3
  • Conforme à la directive RoHS

Applications typiques & solutions de conduits :

  • Les applications typiques comprennent la construction commerciale, l'industrie légère et les installations générales de câblage.
  • Résistant à l'eau, à l'huile et aux acides doux
  • A utiliser avec les consuites métalliques flexibles étanches – Type CLGE
    Select Language
    • English
    • français
    • 中文
    Steel Citty LT_fitting_396

    Téléchargements et liens

    Select region / language