Select Language
  • English
  • français
  • italiano
  • 中文
TNB-liquidtight-systems-logo

T&B Systèmes étanches®

ABB présente au monde entier T&B Liquidtight Systems® une solution complète pour la protection des câbles métalliques souples. Thomas & Betts est un leader du marché des conduits métalliques flexibles étanches, des raccords et des accessoires depuis de nombreuses années en Amérique du Nord. ABB introduit désormais sur le marché mondial une gamme complète de produits étanches T&B qui répondent aux exigences internationales. Les solutions de conduits métalliques flexibles d'ABB T&B Liquidtight Systems comprennent une large gamme de produits inégalée sur le marché, y compris des solutions pour des applications générales, résistantes à l'huile, à des températures larges ou extrêmes, et pour des applications en aluminium.

T&B liquidtight systems® fournit des solutions industrielles globales pour les systèmes de protection des conduits métalliques flexibles (FMC) dans une grande variété d'applications.  T&B liquidtight systems®  est fondé sur le leader du marché Ser. Les raccords étanches 5200/5300 “T&B” avec des conduits métalliques flexibles et des joints d'étanchéité de la plus haute qualité. La protection du système contre les agressions selon UL 50/50E, CSA C22.2 et IEC 60529 IP fournit la solution idéale pour la connexion des systèmes étanches T&B® pour des installations intérieures ou extérieures sur des armoires électriques, des armoires de commande, des stations de boutons-poussoirs, des boîtes de jonction de moteurs et bien plus encore.

Principaux avantages

  • Homologations et certifications mondiales, notamment UL, CSA, IEC/EN, CE, RoHS
  • La plus large gamme de tailles commerciales de l'industrie de 3/8” à 6” (12mm à 155mm)
  • Raccords étanches aux liquides de la plus haute qualité, notamment en acier/fonte malléable, aluminium, acier inoxydable, haute température, laiton nickelé et variantes à emboîter
  • Conduits métalliques flexibles avec des âmes de la plus haute qualité et des gaines extrudées lisses
  • Protection contre la corrosion, les huiles, les produits chimiques, les solvants, les jets d'eau, les UV, les faibles fumées et les environnements toxiques.
  • Classe de résistance du système selon UL50/50E, CSA et IEC IP, correspondant à la classe de résistance du système du boîtier
  • Documentation technique globale complète et outils de sélection permettant de gagner du temps
machinebuilding3_396

Notre offre

Téléchargements

Select region / language