Conduits métalliques flexibles

Systèmes étanches T&BTM offre la plus large gamme de conduits métalliques flexibles, de solutions d'application et de dimensions commerciales sur le marché de l'installation électrique. Les systèmes étanches T&B sont conçus pour fonctionner dans une gamme d'applications comprenant les environnements industriels, les ordinateurs et ceux qui doivent répondre aux exigences de résistance à la corrosion, à l'huile, aux températures extrêmes, à l'absence d'halogène et à la qualité alimentaire.

Les conduits métalliques flexibles des systèmes étanches T&B répondent à une large gamme d'exigences d'application inégalées sur le marché, y compris :

  • Applications : Usage général, résistance à l'huile, températures larges, températures extrêmes et aluminium
  • Tailles commerciales de 3/8” à 6” (12mm à 155mm)
  • Listings et homologations conformes aux normes internationales : Certifications UL, CSA, IEC/EN, CE
  • Performance coordonnée avec les raccords étanches et les joints d'étanchéité couvrant : une gamme complète de tailles commerciales, d'indices de protection contre les infiltrations, d'indices de température, de matériaux de base des composants.
  • Matériaux de base et extrusions de gaine de la plus haute qualité
  • Des performances fiables et testées, conformes aux exigences des normes : Étanchéité aux huiles et à l'eau, résistance aux produits chimiques, résistance à la corrosion, protection contre les rayons du soleil (UV), résistance à la flexion, résistance à la traction, résistance à l'écrasement, résistance aux chocs, résistance à l'abrasion, flexibilité et inflammabilité.
Select Language
  • English
  • français
  • italiano
  • 中文
machinebuilding4_396

Téléchargements

Notre offre

Également disponible

Select region / language