Type LT6FE - Alimentation et boissons Acier inoxydable 316L, CE

Select Language
  • English
  • français
  • italiano

Conduit métallique flexible étanche


Acier inoxydable 316L certifié NSF et CE Les conduits métalliques flexibles étanches aux liquides offrent une excellente résistance, une protection contre la corrosion et des performances d'étanchéité aux liquides.

Caractéristiques et avantages :

  • Gaine en PVC approuvée par la FDA avec âme en acier inoxydable 316L                   
  • Conçue pour répondre aux exigences de dimensions UL 360 ID/OD            
  • Conformité totale aux exigences IEC 61386-1, certifié CE           
  • Tailles commerciales de 3/8" à 4" (12mm à 103mm)            
  • Performance coordonnée avec les raccords en acier inoxydable 316 de la série 5300SST6           
  • UL, CSA & ; IP ingress protection ratings alignés avec les boîtiers industriels             
  • Les gaines extrudées lisses offrent les meilleures performances avec les raccords             
              

Applications :

  • Conduit métallique flexible étanche aux liquides en acier inoxydable 316L pour l'alimentation et les boissons.                     
  • Gaine extrudée lisse conçue pour le contact avec les aliments et les boissons dans les zones d'éclaboussures                    
  • Approuvé par la FDA le matériau de la gaine ne favorise pas la croissance des bactéries et permet un lavage facile                    
  • Largement utilisé dans les équipements de transformation des aliments et les environnements corrosifs où la flexibilité est nécessaire pour les mouvements, les vibrations et la flexion.                   
  • Les applications typiques comprennent les équipements alimentaires et de boissons pour le broyage, le mélange, le traitement, l'emballage, la mise en conserve et l'embouteillage           
  • La résistance au soleil inhérente au PVC permet d'utiliser ce produit dans des applications extérieures.                       
  • Applications étanches à l'eau, aux huiles, aux acides doux et aux nettoyants                       
  • Pour utilisation dans des circuits électriques jusqu'à 1 000 V                       
          
      

Construction / Matériau / Finition :

  • Noyau en acier inoxydable 316L           
  • PVC (chlorure de polyvinyle) composé approuvé FDA CFR21 et NSF 51/61                    
  • Caractéristiques techniques des imprimantes à jet d'encre             
  • Gamme complète de tailles commerciales de 3/8" à 4” (12mm à 150mm), conception entièrement emboîtée                  
  • Couleur : Blanc (standard)


              
            

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language