Type LT6GE - Acier inoxydable 316L à usage général, CE

Select Language
  • English
  • français
  • italiano

Conduit métallique flexible étanche


Conduits métalliques flexibles étanches en acier inoxydable 316L à usage général, certifiés CE offrent une excellente résistance, une protection contre la corrosion et des performances d'étanchéité aux liquides                     

Caractéristiques et avantages :

  • Conçue pour répondre aux exigences de dimensions UL 360 ID/OD            
  • Conformité totale aux exigences IEC 61386-1, certifié CE           
  • Tailles commerciales de 3/8" à 4" (12mm à 103mm)            
  • Performance coordonnée avec les raccords en acier inoxydable 316 de la série 5300SST6           
  • UL, CSA & ; IP ingress protection ratings alignés avec les boîtiers industriels             
  • Les gaines extrudées lisses offrent les meilleures performances avec les raccords   

Applications :

  • Conduit métallique flexible étanche aux liquides de qualité industrielle.                       
  • Largement utilisé dans les environnements corrosifs et là où la flexibilité est nécessaire pour les mouvements, les vibrations et la flexion.                    
  • Les applications typiques comprennent les usines de traitement de l'eau et des eaux usées, les installations de production d'aliments et de boissons, les usines de traitement chimique, les environnements marins et salins, la pâte à papier et le papier                       
  • La résistance au soleil inhérente au PVC permet d'utiliser ce produit dans des applications extérieures.                       
  • Applications étanches à l'eau, aux huiles, aux fluides de coupe, aux acides doux.                      
  • Pour utilisation dans des circuits électriques jusqu'à 1 000 V    

Construction / Matériau / Finition :

  • Noyau en acier inoxydable 316L          
  • Gaine lisse extrudée en PVC (chlorure de polyvinyle)         
  • Caractéristiques techniques des imprimantes à jet d'encre          
  • Gamme complète de tailles commerciales de 3/8" à 4” (12mm à 150mm) 3/8" à 4&rdquo ;, conception entièrement emboîtée              
  • Couleurs : Gris (standard), Clair (en option)       
              
            

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language