Type LT6XE - Températures extrêmes Acier inoxydable 316L, CE

Select Language
  • English
  • français
  • italiano

Conduit métallique flexible étanche


Conduits métalliques flexibles étanches en acier inoxydable 316L pour températures extrêmes, conformes à la norme CE                    
offrent d'excellentes performances à des températures extrêmes et dans des environnements hautement corrosifs                      

Caractéristiques et avantages :

  • Conçu pour répondre aux exigences des dimensions UL 360 ID/OD                       
  • Conformité totale aux exigences IEC 61386-1, certification CE                   
  • Plage de températures extrêmes de -60 à +150°C (-76 à +302°F)                  
  • Tailles commerciales de 3/8" à 4" (12mm à 103mm)                       
  • Performance coordonnée avec la série 5300SST6HT 
  •  Raccords en acier inoxydable 316                    
  • UL, CSA &  IP ingress protection ratings alignés avec les boîtiers industriels                 
  • Les gaines extrudées lisses offrent les meilleures performances avec les raccords                      
           
         

Applications :

  • Le conduit métallique flexible LT6XE est utilisé dans des applications à très haute température telles que les fours commerciaux et la réfrigération, les fours industriels et les fonderies.                 
  • Largement utilisé dans les environnements corrosifs et là où la flexibilité est nécessaire pour les mouvements, les vibrations et la flexion.                    
  • Idéal pour les applications extérieures dans des environnements extrêmes.                       
  • Applications étanches à l'eau, aux huiles et aux acides doux.                      
  • Pour utilisation dans des circuits électriques jusqu'à 1 000 V                       
          
         

Construction / Matériau / Finition :

  • Stainless Steel 316L Core       
  • TPR (caoutchouc thermoplastique), gaine lisse extrudée         
  • Sans halogène, stabilisé aux UV et classé UL94-HB          
  • Encre imprimée caractéristiques et informations techniques            
  • Gamme complète de tailles commerciales de 3/8&rdquo ; à 4&rdquo ; (12mm à 103mm),   Conception entièrement emboîtée             
  • Couleurs : Noir (Standard)          
        


              
            

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language