Les conduits métalliques flexibles étanches en aluminium, conformes à la norme CE, offrent d'excellentes performances dans les environnements corrosifs et les installations nécessitant un câblage léger.
Caractéristiques et avantages :
- Conçu pour répondre aux exigences de dimensionnement de l'UL 360 ID/OD
- Conformité totale aux exigences IEC 61386-1, -23, certifié CE
- Tailles commerciales de 3/8 à 6” (12mm à 155mm)
- Performance coordonnée avec les raccords de la série 5200AL
- NEMA indices de protection IP alignés sur les boîtiers industriels
- Les gaines extrudées lisses offrent les meilleures performances avec les raccords.
Applications :
- Conduit métallique flexible étanche en aluminium pour utilisation en milieu corrosif
- Applications exigeant un poids léger, 40 à 50 % plus léger qu'une construction en acier classique
- Largement utilisé dans les applications où la flexibilité est nécessaire pour les mouvements, les vibrations et la flexion.
- La résistance au soleil inhérente au PVC permet d'utiliser ce produit dans des applications extérieures.
- Applications étanches à l'eau, aux huiles, aux fluides de coupe, aux acides doux
- Pour une utilisation dans des circuits électriques jusqu'à 1 000 V
Construction / Matériau / Finition :
- Aluminum Core
- Gaine lisse extrudée en PVC (chlorure de polyvinyle)
- Retardateur de flamme et résistant aux rayons UV du soleil
- Informations techniques sur les caractéristiques techniques des produits imprimés par jet d'encre
- Gamme complète de tailles commerciales de 3/8 à 6” (12 à 155mm)
3/8 à 1-1/4”, conception de la serrure carrée
1-1/2” à 6”, design entièrement emboîté
- Couleurs : Gris machine-outil standard, noir en option