Type LTBU - bleu ordinateur, homologué UL

Select Language
  • English
  • français
  • italiano

Conduit métallique flexible étanche


Le conduit métallique flexible étanche LTBU Computer Blue est généralement utilisé dans les salles informatiques, les centres de données et les applications d'infrastructure où une résistance à l'écrasement et aux chocs est nécessaire pour protéger les conducteurs d'alimentation et les lignes de communication vitales.

Caractéristiques et avantages :

  • Certification mondiale selon les normes UL, CSA et IEC
  • Tailles commerciales de 3/8” à 4” (12mm à 103mm)
  • Performance coordonnée avec les raccords étanches de la série 52/53
  • UL, CSA indices de protection IP alignés sur les boîtiers industriels
  • Les gaines extrudées lisses offrent les meilleures performances avec les raccords.

Applications :

  • Salles informatiques, centres de données, infrastructures, lignes de communication, etc.
  • Couleurs optionnelles pour les solutions spécifiques aux applications telles que la sécurité, la protection contre l'incendie, les circuits d'alimentation et de contrôle, etc.
  • Applications étanches à l'eau, aux huiles, aux fluides de coupe, aux acides doux
  • Pour une utilisation dans des circuits électriques jusqu'à 1 000 V
  • Répertoriés et marqués pour l'enfouissement direct dans la terre ou dans le béton coulé

Construction / Matériau / Finition :

  • Noyau en acier galvanisé par immersion à chaud
  • Gaine lisse extrudée en PVC (chlorure de polyvinyle)
  • Informations techniques et évaluations concernant l'impression à jet d'encre
  • Gamme complète de tailles commerciales de 3/8” à 4” (12mm à 103mm) 3/8” à 1-1/4” fil de liaison en cuivre intégré, conception à verrouillage carré 1-1/2” à 4” conception à verrouillage complet
  • Couleurs : bleu (standard) Couleurs optionnelles : rouge, jaune, vert, orange et beaucoup d'autres
LTBU conduit_396v
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language