Type LTFE - Aliments et boissons, CE

Select Language
  • English
  • français
  • italiano

Conduit métallique flexible étanche


Aliments et boissons, certifiés NSF et CE Les conduits métalliques flexibles étanches offrent une excellente résistance et une performance étanche aux liquides pour les équipements de l'industrie alimentaire               
          

Caractéristiques et avantages :

  • Enveloppe en PVC approuvée par la FDA avec âme en acier galvanisé                   
  • Conçue pour répondre aux exigences de dimensions UL 360 ID/OD            
  • Conformité totale aux exigences IEC 61386-1, certifié CE           
  • Tailles commerciales de 3/8" à 2" (12mm à 63mm)               
  • Performance coordonnée avec les raccords en acier inoxydable 316 de la série 5300SST6           
  • Indices de protection NEMA & IP alignés sur les boîtiers industriels             
  • Les gaines extrudées lisses offrent les meilleures performances avec les raccords             
       
           

Applications :

  • Installations de l'industrie alimentaire et des boissons Conduit métallique flexible étanche.                     
  • Gaine extrudée lisse formulée pour le contact avec les aliments et les boissons dans les zones d'éclaboussures conformément aux exigences FDA CFR21 et NSF 51/61                 
  • Le matériau de la gaine lisse en PVC ne favorise pas la croissance des bactéries et permet un lavage facile                      
  • Largement utilisé dans les équipements de transformation des aliments et dans les environnements corrosifs où la flexibilité est nécessaire pour les mouvements, les vibrations et la flexion.                     
  • Les applications typiques comprennent les équipements alimentaires et de boissons pour le broyage, le mélange, le traitement les machines d'emballage, de mise en conserve et d'embouteillage                    
  • Applications étanches à l'eau, aux huiles, aux acides doux et aux nettoyants                       
  • Pour utilisation dans des circuits électriques jusqu'à 1 000 V                       

           

Construction / Matériau / Finition :

  • Noyau en acier galvanisé          
  • PVC (chlorure de polyvinyle) composé approuvé par la FDA CFR21         
  • Caractéristiques techniques des imprimantes à jet d'encre          
  • Tailles commerciales de 3/8" à 2” (12mm à 63mm), conception de la serrure carrée         
  • Couleur : Blanc (standard)       

        


              
            

LTFE conduit_396v2
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language