Type LTFU - Alimentation et boissons, UL

Select Language
  • English
  • français
  • italiano

Conduit métallique flexible étanche


Aliments et boissons, homologués UL, certifiés CSA et certifiés NSF Les conduits métalliques flexibles étanches offrent une excellente résistance et des performances d'étanchéité aux liquides pour les équipements de l'industrie alimentaire             
         

Caractéristiques et avantages :

  • Gaine en PVC conforme aux normes FDA avec âme en acier galvanisé                    
  • Répond aux exigences des dimensions UL 360 ID/OD           
  • Conformité totale aux exigences IEC 61386-1, -23, certifié CE            
  • Tailles commerciales de 3/8" à 4" (12mm à 103mm)            
  • Performance coordonnée avec les raccords en acier inoxydable 316 de la série 5300SST6          
  • Les indices de protection UL, CSA et IP sont alignés sur les boîtiers industriels                   
  • Les gaines extrudées lisses offrent les meilleures performances avec les raccords étanches                    
     

Applications :

  • Installations de l'industrie alimentaire et des boissons nécessitant un conduit métallique flexible étanche aux liquides.                     
  • Gaine extrudée lisse formulée pour le contact avec les aliments et les boissons dans les zones d'éclaboussures conformément aux exigences FDA CFR21 et NSF 51/61                 
  • Conforme à la FDA le matériau de la gaine ne favorise pas la croissance des bactéries et permet un lavage facile                      
  • Largement utilisé dans les équipements de transformation des aliments et dans les environnements corrosifs où la flexibilité est nécessaire pour les mouvements, les vibrations et la flexion.                    
  • Les applications typiques comprennent les équipements alimentaires et de boissons pour le broyage, le mélange, le traitement les machines d'emballage, de mise en conserve et d'embouteillage                    
  • Applications étanches à l'eau, aux huiles, aux acides doux et aux nettoyants                       
  • Pour utilisation dans des circuits électriques jusqu'à 1 000 V                       

Construction / Matériau / Finition :

  • Noyau en acier galvanisé          
  • PVC (chlorure de polyvinyle) composé approuvé par la FDA         
  • Caractéristiques techniques des imprimantes à jet d'encre          
  • Tailles commerciales de 3/8" à 4&rdquo ; (12mm à 100mm)  3/8" à 1-1/4”, conception de serrure carrée avec collage, bande  1-1/2" à 4" Conception entièrement verrouillée          
  • Couleur : Blanc (standard)         

              
            

LTFU conduit_396v3
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language