Type LTGC - usage général, certifié CSA

Select Language
  • English
  • français
  • italiano

Conduit métallique flexible étanche


Les conduits métalliques flexibles étanches à usage général, certifiés CSA, offrent une excellente résistance et une bonne étanchéité aux liquides, tout en répondant aux exigences de la CCE.

Caractéristiques et avantages :

  • Conçu pour répondre aux exigences de la norme CSA C22.2 n° 56 en matière de dimensions ID/OD
  • Conformité totale aux exigences de la norme IEC 61386, conforme à la norme CE
  • Tailles commerciales de 3/8” à 4” (12mm à 103mm)
  • Coordination de la performance avec Ser. 52/53 Raccords en acier
  • CSA indices de protection IP alignés sur les boîtiers industriels
  • Les gaines extrudées lisses offrent les meilleures performances avec les raccords.

Applications :

  • Les conduits certifiés CSA sont destinés à être utilisés conformément à la norme CEC décrite dans la section 12-1300 pour les endroits secs, humides ou mouillés où la flexibilité est requise.
  • Idéal pour les machines et équipements, les OEM, les constructeurs de panneaux et les installations industrielles, de fabrication légère, commerciales et extérieures.
  • Applications étanches à l'eau, aux huiles, aux fluides de coupe, aux acides doux
  • Pour une utilisation dans des circuits électriques jusqu'à 1 000 V
  • Code canadien de l'électricité (CCE) Partie 1
    – Règle 12-1300 de la CEC
    – Règle 12-1306 de la CEC : Un condensateur de cautionnement séparé est obligatoire
    – Règle 34-400 de la CEC : Éclairage des enseignes et de l'environnement

Construction / Matériau / Finition :

  • Noyau en acier galvanisé par immersion à chaud
  • Gaine lisse extrudée en PVC (chlorure de polyvinyle)
  • Informations techniques sur les caractéristiques techniques des produits imprimés par jet d'encre
  • Gamme complète de tailles commerciales de 3/8” à 4” (12 à 103mm)
    – 3/8 à 1-1/4”, Square Lock design with cord filler
    – 1-1/2” à 4”, design entièrement emboîté
  • Couleur : Noir standard, autres couleurs sur demande
LTGC conduit_396v2
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language