Type LTGE - usage général, certifié CE

Select Language
  • English
  • français
  • italiano

Conduit métallique flexible étanche


Les conduits métalliques flexibles étanches à usage général, conformes à la norme CE, offrent une excellente résistance et des performances d'étanchéité aux liquides.

Caractéristiques et avantages :

  • Conçu pour répondre aux exigences de dimensionnement de l'UL 360 ID/OD
  • Conformité totale aux exigences de la norme IEC 61386, conforme à la norme CE
  • Tailles commerciales de 3/8 à 6” (12mm à 155mm)
  • Performance coordonnée avec les raccords en acier des séries 52/53
  • Indices de protection contre les agressions alignés sur les boîtiers industriels
  • Les gaines extrudées lisses offrent les meilleures performances avec les raccords.

Applications :

  • Conduit métallique flexible étanche aux liquides de qualité spécifiée pour usage général
  • Largement utilisé dans les machines-outils et autres environnements industriels où la flexibilité est nécessaire pour les mouvements, les vibrations et la flexion.
  • La résistance au soleil inhérente au PVC permet d'utiliser ce produit en extérieur.
    applications
  • Applications étanches à l'eau, aux huiles, aux fluides de coupe, aux acides doux
  • Pour une utilisation dans des circuits électriques jusqu'à 1 000 V

Construction / Matériau / Finition :

  • Noyau en acier galvanisé par immersion à chaud
  • Gaine lisse extrudée en PVC (chlorure de polyvinyle)
  • Informations techniques sur les caractéristiques techniques des produits imprimés par jet d'encre
  • Gamme complète de tailles commerciales de 3/8 à 6” (12 à 155mm)
    – 3/8 à 2”, conception de la serrure carrée avec remplissage du cordon
    – 2-1/2” à 6”, design entièrement emboîté
  • Couleurs : Gris machine-outil standard, noir en option
LTGE conduit_396v
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language