Type LTGU - usage général homologué UL

Select Language
  • English
  • français
  • italiano

Conduit métallique flexible étanche


Conduits métalliques flexibles étanches à usage général, répertoriés UL, offrant des performances de premier ordre dans les applications les plus difficiles.

Caractéristiques et avantages :

  • Certification mondiale selon les exigences UL, CSA et IEC âmes et gaines de haute qualité pour une résistance et une durabilité excellentes
  • Tailles commerciales de 3/8” à 4” (12mm à 100mm)
  • Coordination de la performance avec Ser. 52/53 Raccords en acier
  • Les indices de protection UL, CSA et IP sont alignés sur les boîtiers industriels.
  • Les gaines extrudées lisses offrent les meilleures performances avec les raccords.

Applications :

  • Conduit métallique flexible de qualité industrielle à usage général, répertorié UL
  • Largement utilisé dans les machines-outils et autres environnements industriels où la flexibilité est nécessaire pour les mouvements, les vibrations et la flexion.
  • Répertoriés et marqués pour l'enfouissement direct dans la terre ou dans le béton coulé
  • Applications étanches à l'eau, aux huiles, aux fluides de coupe et aux acides doux Mise à la terre de l'équipement NEC Article 250 :
    – 3/8” et 1/2” — mise à la terre dans les circuits jusqu'à 20A
    – 3/4” à 1-1/4” — mise à la terre dans les circuits jusqu'à 60A
    – 1-1/2” à 4” — un fil de terre séparé est nécessaire
  • Installations NEC dans des endroits dangereux (classés) :
    – Article 501.10 (B) (2) 501.30 (B) Class I Div. 2
    – Article 502.10 (A) (2) 502.30 (B) Class II Div. 1 ; 502.10 (B) (2) Classe II Div. 2
    – Article 503.10 (A) (2) 503.30 (B) Class III Div. 1 ; 503.10 (A) (2) Classe III Div. 2
    – Les exigences du code NEC doivent être respectées lorsque le LFMC est utilisé comme conducteur de mise à la terre de l'équipement.

Construction / Matériau / Finition :

  • Noyau en acier galvanisé par immersion à chaud
  • Gaine lisse extrudée en PVC (chlorure de polyvinyle)
  • Informations techniques et évaluations concernant l'impression à jet d'encre
  • Gamme complète de tailles commerciales de 3/8” à 4” (12 à 103mm)
    – 3/8” à 1-1/4”, fil de liaison en cuivre intégral, conception à verrou carré
    – 1-1/2” à 4” design entièrement emboîté
  • Couleurs : gris machine-outil standard ; noir en option
LTGU conduit_396v2
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language