Les conduits métalliques flexibles étanches aux liquides, répertoriés UL, offrent d'excellentes performances dans une large gamme de températures basses et élevées.
Caractéristiques et avantages :
- Certification mondiale selon les normes UL, CSA et IEC
- Large plage de température de -55 à +105°C (-67 à +221°F)
- Tailles commerciales de 3/8 à 4” (12mm à 103mm)
- Performance coordonnée avec les raccords en acier des séries 52/53
- UL, CSA indices de protection IP alignés sur les boîtiers industriels
- Les gaines extrudées lisses offrent les meilleures performances avec les raccords.
Applications :
- Le conduit métallique flexible LTTU est utilisé pour le câblage des machines-outils à haute température.
- Idéal pour les applications extérieures dans des environnements froids
- Applications étanches à l'eau, aux huiles, aux fluides de coupe, aux acides doux
- Pour une utilisation dans des circuits électriques jusqu'à 1 000 V
- Répertoriés et marqués pour l'enfouissement direct dans la terre ou dans le béton coulé.
- Article 250 du NEC sur la mise à la terre des équipements :
– 3/8 et 1/2” – mise à la terre dans les circuits jusqu'à 20A
– 3/4” à 1-1/4” – mise à la terre dans les circuits jusqu'à 60A
– 1-1/2” à 4” – fil de terre séparé nécessaire
- Installations NEC dans des endroits dangereux (classés) :
– Article 501.10 (B) (2) 501.30 (B) Class I Div. 2
– Article 502.10 (A) (2) 502.30 (B) Class II Div. 1 ; 502.10 (B) (2) Classe II Div. 2
– Article 503.10 (A) (2) 503.30 (B) Class III Div. 1 ; 503.10 (A) (2) Classe III Div. 2
– Les exigences du code NEC doivent être respectées lorsque le LFMC est utilisé comme conducteur de mise à la terre de l'équipement.
Construction / Matériau / Finition :
- Noyau en acier galvanisé par immersion à chaud
- Gaine lisse extrudée en PVC (chlorure de polyvinyle)
- Informations techniques sur les caractéristiques techniques des produits imprimés par jet d'encre
- Gamme complète de tailles commerciales de 3/8” à 4” (12 à 103mm)
– 3/8 à 1-1/4”, fil de liaison en cuivre intégral, conception à verrouillage carré
– 1-1/2” à 4”, design entièrement emboîté
- Couleurs : Machine-outil gris standard