Type LTXE - températures extrêmes, certifié CE

Select Language
  • English
  • français
  • italiano

Conduit métallique flexible étanche


Les conduits métalliques flexibles étanches aux liquides pour températures extrêmes, conformes à la norme CE, offrent d'excellentes performances dans les environnements à basses et hautes températures.

Caractéristiques et avantages :

  • Conçu pour répondre aux exigences de dimensionnement de l'UL 360 ID/OD
  • Conformité totale aux exigences IEC 61386-1, -23, certifié CE
  • Large plage de température de -60 à +150°C (-76 à +302°F)
  • Tailles commerciales de 3/8 à 4” (12mm à 103mm)
  • Performance coordonnée avec les raccords en acier des séries 52/53
  • Indices de protection contre les agressions alignés sur les boîtiers industriels
  • Les gaines extrudées lisses offrent les meilleures performances avec les raccords.

Applications :

  • Le conduit métallique flexible LTXE est utilisé dans des applications à très haute température telles que les fours commerciaux et la réfrigération, les fours industriels et les fonderies.
  • Idéal pour les machines et équipements, les OEM, les constructeurs de panneaux et les installations industrielles, de fabrication légère, commerciales et extérieures.
  • Applications étanches à l'eau, aux huiles et aux acides doux
  • Pour une utilisation dans des circuits électriques jusqu'à 1 000 V

Construction / Matériau / Finition :

  • Noyau en acier galvanisé par immersion à chaud
  • TPR (caoutchouc thermoplastique), gaine lisse extrudée
  • Informations techniques sur les caractéristiques techniques des produits imprimés par jet d'encre
  • Gamme complète de tailles commerciales de 3/8” à 4” (12 à 103mm)
    – 3/8 à 1-1/4”, Square Lock design with cord filler
    – 1-1/2” à 4”, design entièrement emboîté
  • Couleur : Noir Standard
LTXE conduit_396v2
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language