Type LTZE - sans halogène, certifié CE

Select Language
  • English
  • français
  • italiano

Conduit métallique flexible étanche


Les conduits métalliques flexibles étanches sans halogène, certifiés CE, sont conçus pour les applications où il existe des problèmes de sécurité liés à la réaction des matériaux en cas d'incendie.

Caractéristiques et avantages :

  • Conçu pour répondre aux exigences de dimensionnement de l'UL 360 ID/OD
  • Entièrement certifié selon les exigences de la norme IEC 61386, conforme à la norme CE
  • Tailles commerciales de 3/8 à 6” (12mm à 155mm)
  • Performance coordonnée avec les raccords en acier des séries 52/53
  • Indices de protection contre les agressions alignés sur les boîtiers industriels
  • Les gaines extrudées lisses offrent les meilleures performances avec les raccords.

Applications :

  • Conduit métallique flexible étanche aux liquides, sans halogène, de qualité industrielle
  • Faible dégagement de fumée, faible toxicité et retardateur de flamme
  • Installations publiques fermées, véhicules de transport en commun, tunnels, métros
  • Résistant à la lumière du soleil (UV)
  • Largement utilisé dans des environnements où la flexibilité est nécessaire pour les mouvements, les vibrations et la flexion.
  • Applications étanches à l'eau, aux huiles modérées et aux produits chimiques
  • Pour une utilisation dans des circuits électriques jusqu'à 1 000 V

Construction / Matériau / Finition :

  • Noyau en acier galvanisé par immersion à chaud
  • Gaine lisse extrudée en TPU (polyuréthane) sans halogène
  • Caractéristiques et informations techniques imprimées sur l'encre
  • Gamme complète de tailles commerciales de 3/8 à 6” (12 à 155mm) 3/8 à 2”, conception à serrure carrée avec cordon de remplissage 2-1/2” à 6”, conception entièrement emboîtée
  • Couleurs : Noir (standard), gris (en option)
LTZE conduit_396v1
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language