Type LTZU - sans halogène, homologué UL

Select Language
  • English
  • français
  • italiano

Conduit métallique flexible étanche


Les conduits métalliques flexibles étanches sans halogène, conformes aux normes UL, sont conçus pour les applications où il existe des problèmes de sécurité liés à la réaction des matériaux en cas d'incendie.

Caractéristiques et avantages :

  • Homologations mondiales selon les normes UL, CSA et IEC
  • Noyaux et gaines de haute qualité pour une résistance et une durabilité excellentes
  • Tailles commerciales de 3/8” à 4” (12mm à 100mm)
  • Performance coordonnée avec les raccords en acier des séries 52/53
  • Indices de protection contre les agressions alignés sur les boîtiers industriels
  • Les gaines extrudées lisses offrent les meilleures performances avec les raccords.

Applications :

  • Conduit métallique flexible étanche aux liquides, sans halogène, de qualité industrielle
  • Faible dégagement de fumée et faible taux de propagation des flammes
  • Installations publiques fermées, véhicules de transport en commun, tunnels, métros
  • Très utilisé dans les environnements où la flexibilité est nécessaire pour les mouvements,
    vibration et flexion
  • Applications étanches à l'eau, aux huiles modérées et aux produits chimiques
  • Pour une utilisation dans des circuits électriques jusqu'à 1 000 V

Construction / Matériau / Finition :

  • Noyau en acier galvanisé par immersion à chaud
  • Gaine lisse extrudée en TPU (polyuréthane) sans halogène
  • Caractéristiques et informations techniques imprimées sur l'encre
  • Gamme complète de tailles commerciales de 3/8” à 4” (12mm à 100mm) 3/8” à 1-1/4” fil de liaison en cuivre intégré, conception à verrouillage carré 1-1/2” à 4” conception à verrouillage complet
  • Couleurs : Noir (standard)
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language